Change Language :

Łożyska igubal z tworzywa sztucznego oferują innowacyjne rozwiązanie dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Fakt, że są bezobsługowe i mogą być używane bez środków smarnych, czyni je przyjaznym dla środowiska i opłacalnym wyborem. Są one dostępne z szerokiej gamy standardowych części z magazynu lub jako komponenty niestandardowe - bez minimalnej ilości zamówienia!
Od ponad 30 lat firma igus produkuje łożyska z wysokowydajnych polimerów zgodnych z dyrektywą RoHS i stale opracowuje nowe materiały. Wszystkie materiały są poddawane szeroko zakrojonym testom, a ich żywotność można obliczyć za pomocą bezpłatnych narzędzi online.
Im dokładniej znane są wymagania dotyczące żądanego łożyska lub komponentu, tym łatwiej jest znaleźć odpowiedni materiał igubal. Abyś mógł sam przekonać się o wydajności łożyska igubal z tworzywa sztucznego, możemy wyprodukować opłacalne prototypy dostosowane do Twoich potrzeb lub dostarczyć Ci bezpłatne próbki.

Jesteś zainteresowany produktami igubal i chciałbyś przekonać się o ich jakości przed złożeniem zamówienia?

Odkryj nasze najnowsze produkty igubal i projektuj swoje aplikacje wydajniej niż kiedykolwiek wcześniej!

Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje, technologie, pytania i odpowiedzi dotyczące łożysk przegubowych igubal.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem