Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

igus® motion plastics® do produkcji elektroniki

Odpowiednie do pomieszczeń czystych ... oszczędzające miejsce ... o niskim poziomie hałasu

Od prawie 20 lat igus® znajduje się w czołówce systemów zasilania w pomieszczeniach czystych. igus® oferuje szeroki asortyment testowanych przez IPA e-prowadników, przewodów chainflex® i łożysk liniowych drylin®, umożliwiających prosty montaż, ruchy specyficzne dla maszyny i dostawy energii w pomieszczeniach czystych. Ponieważ wymagania dotyczące jakości w zastosowaniach technologii pomieszczeń czystych stale rosną, zarówno pod względem oczekiwań klientów, jak i standardów testowania, igus® nieustannie pracuje nad ulepszaniem swoich produktów.
 
A ponieważ produkty igus® dry-tech® działają całkowicie bez smarowania, są idealnym rozwiązaniem ex-works dla aplikacji, w których czystość jest najwyższym priorytetem.
 


Nowość: Przewód chainflex® CAT7

...przetestowany i dostępny z magazynu

Nowość: Peszel e-skin®

... Super lekka prowadnica ... e-skin®
Przewody CAT7  

Mechanicznie niezawodna trwałość w przypadku długich przesuwów, w obrabiarce, na robocie lub w przypadku naprężeń rozciągających. Z powodzeniem przetestowane i z jasnymi warunkami gwarancji. Do 10 Gbps/600 MHz, przetestowane przez 40 milionów cykli i gwarantowany czas użytkowania 36 miesięcy.
 
 

Peszel e-skin  

e-skin® to wąż składający się z górnej i dolnej części, które po połączeniu ze sobą tworzą kompletną obudowę. Prosty mechanizm otwierania i zamykania pozwala na łatwe kontrolowanie oraz serwisowanie zamontowanych przewodów. Szybkości 20 m/s i przyspieszenia 200 m/s2

Roboty kartezjańskie drylin® E, konfekcjonowane dostępne z magazynu

... Płaskie, liniowe, przestrzenne

drylin® technologia śrub napędowych

... bezsmarowe ... wydajne ... w 5 materiałach
Roboty kartezjańskie drylin® E  

Roboty kartezjańskie są kombinacją kilku osi liniowych w celu realizacji ruchu wielowymiarowego. igus® dostarcza roboty płaskie, kartezjańskie i przestrzenne do wielu różnych zadań. Roboty kartezjańskie igus® zawierają konfekcjonowane, liniowe moduły/osie drylin® z silnikami krokowymi NEMA, a także wszystkie komponenty potrzebne do zbudowania własnego robota.

drylin® technologia śrub napędowych  

Systemy śrub napędowych to elementy maszyny, które zamieniają ruch obrotowy na ruch liniowy. U podstaw systemów śrub napędowych drylin® zawsze leżą samosmarujące nakrętki wykonane z tworzyw sztucznych, dzięki czemu mogą one pracować przez cały okres eksploatacji bez dodatkowego smarowania. Śruba napędowa (gwint trapezowy lub gwint wielozwojny) pozostaje sucha podczas pracy i oferuje wiele korzyści technicznych.

Produkty do produkcji elektroniki


e-prowadniki oraz przewody chainflex®

... przetestowane i działające

System E6.1 - do pomieszczeń clean room

System E6.1 - ciche i odpowiednie do pomieszczeń clean room, e-prowadniki w nowych rozmiarach

System E6.1 - do pomieszczeń clean room    

3 lata gwarancji na przewody chainflex®

Z naszą unikalną gwarancją na WSZYSTKIE przewody chainflex®, zapewniamy przewidywalną ochronę na 36 miesięcy

3 lata gwarancji na przewody chainflex®    

... chainflex® przetestowane, przetestowane i jeszce raz przetestowane ...

Produkty chainflex® są specjalnymi przewodami do systemów prowadników kablowych, które są poddawane ciągłym testom.

... chainflex® przetestowane, przetestowane i jeszce raz przetestowane ...    

40% mniej wagi …

Wysoka oszczędność energii dzięki niskiej sile napędowej i zastosowaniu lżejszych e-prowadników z przewodami wykonanym ze specjalnego materiału CCA

40% mniej wagi …    

… Serwo-Hybryda …

Nowy hybrydowy przewód serwo chainflex®

… Serwo-Hybryda …    

... CAT7-Ethernet… do e-prowadników

Przewody BUS'owe w obszarze Ethernet stają się coraz ważniejsze.

... CAT7-Ethernet… do e-prowadników    

... chainflex® M … Can Bus + przewody Profinet …

Dla ruchomych aplikacji bez wpływu oleju i pracujących wewnątrz.

... chainflex® M … Can Bus + przewody Profinet …    

… przewody układu pomiarowego do 24 producentów napędów

Do średnio ciężkich aplikacji, z lekką odpornością na olej i z ognioodpornością

… przewody układu pomiarowego do 24 producentów napędów    

Członek EtherCAT …

... pod względem wydajności w czasie rzeczywistym, niskich kosztów, elastycznej topologii i łatwej obsługi ...

Członek EtherCAT …    

drylin® technologia śrub napędowych

... bezsmarowe ... wydajne ... w 5 materiałach

Pełny zakres materiałów dla śrub szybkich dryspin i trapezowych

drylin® nakrętki trapezowe w 5 materiałach

Pełny zakres materiałów dla śrub szybkich dryspin i trapezowych    

lekkie i wydajne … aluminiowe

Połączenie wydajnego gwintu dryspin® i twardo anodowanego aluminium przekonuje lekką wagą i zoptymalizowanym łożyskiem ślizgowym z bezsmarowną nakrętką szybką dryspin® z pełnego zakresu.

lekkie i wydajne … aluminiowe    

Nowe rozmiary śrub szybkich dryspin®

Śruby szybkie dryspin® zoptymalizowane bezsmarownymi polimerami igus® dry-tech®, są bardzo skuteczne i pracują bez wibracji.

Nowe rozmiary śrub szybkich dryspin®    

Śruby wielozwojne - nowe rozmiary

6 nowych rozmiarów dryspin®

Śruby wielozwojne - nowe rozmiary    

Wyszukiwarka produktów i narzędzie do przewidywania żywotności – liniowe stoliki przesuwne

Dzięki naszej wyszukiwarce produktów dla liniowych stolików przesuwnych mogą Państwo szybko wyszukać właściwy produkt i uzyskać prognozę jego żywotności.

Wyszukiwarka produktów i narzędzie do przewidywania żywotności – liniowe stoliki przesuwne    

Technologia napędowa drylin®

... bezsmarowa i bezobsługowa ... ręczna i elektryczna ...

… miniaturowy … liniowy … obrotowy

Nowy system liniowo/obrotowy drylin® oparty o napęd zębaty z kwadratowym profilem z powlekanego aluminium

… miniaturowy … liniowy … obrotowy    

szybka dostawa … w 24 h

Medycyna, technika laboratoryjna, pakowanie igus® dostarczagotowe do instalacji, wstępnie skonfigurowane moduły liniowe (napęd: śrubowy lub pasek zębaty) z magazynu w ciągu 24 godzin ....

szybka dostawa … w 24 h    

szybko ... kompaktowo ... niski koszt

Wiele ruchów przesuwnych wymaga niskokosztowych osi liniowych, które skupiają się głównie na zadaniu pozycjonowania

szybko ... kompaktowo ... niski koszt    

Niskokosztowa automatyka z napędem - ZLW eco

ZLW-0630-eco - liniowe osie drylin® z serii niskokosztowej automatyki.

Niskokosztowa automatyka z napędem - ZLW eco    

… niska waga i cena … z silnikiem

Modułowa konstrukcja efektywna kosztowo do łatwego pozycjonowania. To charakterystyka liniowych osi drylin® z serii do automatyki niskokosztowej.

… niska waga i cena … z silnikiem    

… bezpośredni napęd …

SHTC jest kompaktową wersją najmniejszej serii typu SHT.

… bezpośredni napęd …    

Dalsze produkty do produkcji elektroniki
 

Firma igus® poddaje każdy swój produkt kompleksowym i długookresowym procedurom testowym prowadzonym we własnym laboratorium. Tylko to, co spełnia standardy naszego laboratorium, jest poddawane testom IPA Fraunhofer. Dowody pochodzą z nowego raportu eksperckiego IPA, Instytutu Fraunhofera, dzięki któremu wiele produktów igus® posiada certyfikat najlepszej możliwej klasyfikacji, ISO Class 1:
 
 

Fraunhofer  
Systemy e-prowadników  
System E6.1

Po 10 udanych latach w roli prowadnika do pomieszczeń czystych oraz "szepczącego", nowa generacja stoi na linii startu. Oprócz wypróbowanych i przetestowanych zastosowań E6, nowa generacja "System E6.1" oferuje dodatkowe zalety, które znacznie upraszczają działanie.

E3  
System E3

Trzyczęściowy e-prowadnik pełen nowych pomysłów - system igus® E3 łączy w sobie niewielki skok, cichą pracę, niski poziom hałasu, stabilność, prosty montaż oraz ekonomiczność
 
 

e-prowadniki ESD i ATEX  
ESD i ATEX - e-prowadniki

e-prowadniki w celu uniknięcia ładunków statycznych podczas procesów wytwarzania podzespołów elektronicznych lub zespołów (ESD) oraz w celu uniknięcia nagromadzania się zapłonowych ładunków w środowisku wybuchowym (ATEX).
 
 

zastępczy  
Przewody do pomieszczeń czystych

Wysoce elastyczne, z gwarancją 36 miesięcy lub 10 milionów podwójnych cykli dla wysokich szybkości i przyspieszeń, a także trudnych warunków otoczenia. Z normami i wytycznymi, takimi jak NFPA 79, UL, CSA, VDE, Interbus i Profibus.

DryLin  
Systemy liniowe dla pomieszczeń czystych

Wszystkie prowadnice liniowe drylin® są przeznaczone do pracy na sucho i zostały przetestowane w takich warunkach. Żadne oleje ani tłuszcze nie były używane jako dodatkowe smary.
 
 

iglidur® F2  
Kompatybilne z ESD iglidur® F2

iglidur® F2 pomaga zapobiegać powstawaniu ładunków elektrostatycznych. Dobra odporność na media i temperaturę, możliwość stosowania nawet w wilgotnym otoczeniu z powodu niskiej chłonności wilgoci plus dobre, uniwersalne współczynniki zużycia powodują szerokie spektrum zastosowań.

Przykłady zastosowań do produkcji elektroniki

energy chains for microassembly

Extreme demands on availability and durability

energy chains for microassembly    

Systemy pozycjonowania dla branży produkcji układów elektronicznych

Niski poziom drgań, cicha praca oraz niskie zużycie

Systemy pozycjonowania dla branży produkcji układów elektronicznych    

Technologia pomieszczeń typu „clean room” (pomieszczenia o zaostrzonych wymaganiach co do czystości i sterylności powietrza)

No wear in the igus® energy supply system even in endurance tests. In a travel of 290 mm, a number of 50-60 cycles per hour is attained mostly in the three-shift operation.

Technologia pomieszczeń typu „clean room” (pomieszczenia o zaostrzonych wymaganiach co do czystości i sterylności powietrza)    

Vibration reducing

The special structure of the chain link and the small division grant an extremely quiet and low-vibration operation of the chain.

Vibration reducing    

Transport wafli

One igus® e-chain® of the E6 family accelerates the work sequences in the case of this application for wafer handling in the chip production industry.

Transport wafli    

Cables in high-speed use

Moving cables in high-speed use - igus energy chain systems in Hekuma plants

Cables in high-speed use    

Pick-and-place machine

Cables for 400 million strokes in ultra-fast pick-and-place movements.

Pick-and-place machine    

Circuit board assembler

17 million cycles per year – chainflex® cables for PCB assembly machine.

Circuit board assembler    

Przetestowane i sklasyfikowane

Wyniki testu

Testergebnis_ec_clearoom  

Instytut Fraunhofera IPA przetestował kilka serii e-prowadników igus® zgodnie z DIN EN ISO 14644-1. W ten sposób dostępne są precyzyjne sprawozdania dotyczące potencjału zastosowania w pomieszczeniu czystym dla prawie wszystkich popularnych systemów e-prowadników igus®.

Klasa 1 ISO

Klasa 1 ISO  

Wszystkie produkty stosowane w pomieszczeniach czystych muszą spełnić jeden warunek. Podczas ich eksploatacji ilość cząsteczek emitowanych do otoczenia musi być ograniczona do minimum. Dotyczy to szczególnie ruchomych części maszyn. Aby uzyskać jak najmniej cząsteczek, wymagana jest wysoka odporność na ścieranie - i tym samym jest to wskaźnik długiej żywotności.

Laboratorium testowe igus®

Laboratorium testowe  

igus® prowadzi rozległe laboratorium testowe od ponad 20 lat, w którym obecnie wykonuje się jednocześnie 700 testów na obszarze o powierzchni 2750 m², co czyni go największym laboratorium testowym dla elastycznych przewodów.

Więcej informacji

Informacje ATEX i ESD

igus® materiały do aplikacji związanych z wyładowaniami elektrostatycznymi ESD oraz ATEX.

Informacje ATEX i ESD    

Redukcja kosztów przetwarzania online

Redukuj koszty procesu online z narzędziami online i wieloma innymi przydatnymi usługami dla wszystkich rodzajów produktów.

Redukcja kosztów przetwarzania online    

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h