i.Cee ECS Cleanroom

Światowa premiera „Pure” zalecenia dotyczące konserwacji predykcyjnej w pomieszczeniach czystych

i.Cee EC.S - nowy czujnik ultradźwiękowy dla e-skin® flat dostarcza w czasie rzeczywistym informacje o stanie i zalecenia konserwacyjne dla optymalnej ogólnej wydajności systemu w pomieszczeniach czystych.

i.Cee ES w pomieszczeniu czystym

Tech up

  • Wydłużenie maksymalnej żywotności e-skin®
  • Zwiększenie ogólnej efektywności sprzętu (OEE) w pomieszczeniach czystych
  • Łatwa integracja z kompleksową siecią maszyn / środowiskiem IoT

Redukcja kosztów

  • Redukcja kosztów konserwacji dzięki zaleceniom konserwacji zapobiegawczej
  • Unikanie przestojów systemu dzięki komunikatom alarmowym opartym na stanie technicznym
  • Brak niepotrzebnych kosztów przechowywania drogich materiałów do pomieszczeń czystych

Dowód

zrównoważony rozwój

  • Wykorzystanie komponentów pomieszczeń czystych do końca ich okresu eksploatacji bez przedwczesnej wymiany
  • Unikanie wymagających dużych zasobów operacji awaryjnych
Ekspert IoT Richard Habering wyjaśnia funkcję i użyteczność i.Cee EC.S na miejscu podczas wewnętrznych targów igus.
i.Cee na stacji mycia pociągów

Unikanie awarii, wydłużenie okresu eksploatacji

Przegląd przykładów i.Sense EC.P

Zastosowania u klientów na całym świecie

ISO 14644-1 FED STD 209E GMP (nieoperacyjny) Maks. ilość cząstek (0,5 mikrona) m³ Maks. ilość cząstek (0,5 mikrona) f³ Produkty igus spełniające standardy
1N/AN/AProwadniki kablowe, przewody, węże ochronne, węże pneumatyczne
2N/AN/Asprawdź powyżej
3135patrz wyżej + prowadnica liniowa
410352sprawdź powyżej
5100A & B3520100sprawdź powyżej
61.000035 200997sprawdź powyżej
710.000C352 0009967sprawdź powyżej
8100 000D3 520 00099 675sprawdź powyżej
9N/A35 200 000996 747sprawdź powyżej

łańcuch energetyczny

Łańcuchy elektroniczne do pomieszczeń czystych

przewody i węże

Przewody chainflex dla pomieszczeń czystych

prowadnica liniowa

Prowadnica liniowa drylin dla pomieszczeń czystych

Łożysko stołu obrotowego

Łożysko wieńcowe PRT odpowiednie do pomieszczeń czystych
e-skin flat

dostawa energii do pomieszczeń czystych

  • zwiększyć wydajność systemu
  • generować wyższą wydajność linii produkcyjnej
  • korzystać z dostaw energii w bardziej zrównoważony sposób
Pulpit nawigacyjny i.Cee
Pulpit nawigacyjny i.Cee

Inteligentna akwizycja danych maszyn jako podstawa koncepcji konserwacji predykcyjnej


Opracowanie techniczne inteligentnych tworzyw sztucznych

Biała księga na temat optymalizacji ogólnej efektywności sprzętu OEE

  • Co oznacza monitorowanie stanu (i.Sense) w igus®?
  • Czym jest konserwacja predykcyjna (i.Cee) w igus®?
  • Jaka technologia stoi za obydwoma systemami
  • Co oba systemy oferują w zakresie dostaw energii w przemyśle
Katalog nowości: Nowości 2022 z zakresu inteligentnych tworzyw sztucznych

Informacje ...

Inteligentne dane 3D

... Zachęcamy do wypróbowania ...

Zakup nowości z obszaru inteligentnych tworzyw sztucznych w sklepie internetowym igus

... Realizacja

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Adam Jaowsz
Adam Jarosz

Manager ds. Projektów i Instalacji

+48 728 877 819Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa