Zmień język :

Zdobywca srebrnej nagrody vector 2026: Smartfony przeżywają rozkwit. Ich wydajność rośnie z każdą generacją urządzeń. Sercem tych mobilnych elektrowni są płytki drukowane lub karty, które są produkowane przy użyciu laserowego systemu obrazowania. Precyzyjny proces obróbki jest przeprowadzany niezawodnie przy użyciu zaawansowanych systemów pozycjonowania. Wstępnie zmontowane systemy zasilania zapewniają niezbędną długoterminową niezawodność operacyjną, płynną pracę, niski poziom wibracji i niskie ścieranie, które są niezbędne do produkcji w pomieszczeniach czystych.
Zaleta wstępnego montażu:
Ze względu na różnorodne doświadczenie firmy Jenaer Antriebstechnik GmbH, ekspert w dziedzinie automatyki początkowo preferował własną koncepcję przewodów. Jednak ze względu na wysokie wymagania klienta, pierwotne rozwiązanie zostało następnie porównane z przewodami chainflex firmy igus w laboratorium testowym. Test wytrzymałościowy wyraźnie przemówił na korzyść produktu igus, szczególnie w odniesieniu do przydatności do pomieszczeń czystych. Z tego powodu zdecydowano się na zakup nie tylko prowadników kablowych, ale także wstępnie zmontowanych przewodów z jednego źródła. Skraca to również czas wydajności w produkcji.
Specjalne wymagania dotyczące kombinacji przekrojów żył i odporności na zginanie, a także przydatności do pomieszczeń czystych przemawiają za przewodami chainflex ze standardowego zakresu produktów, które w razie potrzeby można również dostosować do wymagań klienta. Do tego w tym zastosowaniu dochodzi ich stosunkowo duża liczba, niewielkie promienie gięcia, niewielka dostępna przestrzeń i niskie ścieranie. Co więcej, nie mogą one wpływać na siebie nawzajem, aby nie pogorszyć funkcjonalności całego systemu w dłuższej perspektywie.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem