Zmień język :

Wysokie wymagania są stawiane przewodom używanym w pomieszczeniach czystych. Elementy ruchome muszą być szczególnie odporne na ścieranie, ponieważ wszelkie zanieczyszczenia mają szkodliwy wpływ na produkt i proces — a to kosztuje. Aby to osiągnąć, w pomieszczeniu znajdują się przepływy powietrza, które usuwają cząsteczki mniejsze niż włos. Stosowanie produktów o niskim współczynniku ścieralności — tj. wytwarzające niewielką ilość cząstek — pozwala oszczędzić czasochłonnego i kosztownego usuwania cząstek.
Opracowujemy i testujemy nasze wysokowydajne produkty polimerowe w naszym własnym laboratorium dla pomieszczeń czystych z najwyższą starannością, a w celu poświadczenia najlepszej możliwej przydatności w pomieszczeniach czystych, są one poddawane dalszym testom przez Instytut Fraunhofera. Umożliwia to uzyskanie asortymentu produktów przetestowanych metodą IPA z najlepszą możliwą klasyfikacją dla pomieszczeń czystych (ISO klasa 1).

Co to jest pomieszczenie czyste?
Pomieszczenie czyste to zamknięta przestrzeń, w której stężenie cząstek zawieszonych w powietrzu jest utrzymywane na możliwie najniższym poziomie. Pomieszczenia czyste są wymagane, gdy produkcja niektórych produktów jest zakłócana przez cząsteczki zawieszone w powietrzu. Typowe obszary to produkcja półprzewodników, technologia medyczna, technologia optyczna i laserowa, technologia lotnicza i wiele innych. Produkty w tych branżach mogą zostać zanieczyszczone najmniejszymi cząsteczkami, przez co stają się bezużyteczne. Pomieszczenia czyste zapewniają bezproblemową produkcję.

Jak działa pomieszczenie czyste?
Aby utrzymać pomieszczenie wolne od cząstek lub zarazków, należy podjąć szereg środków, a jakość powietrza, temperatura i wilgotność muszą być stale monitorowane. Do pomieszczeń czystych można wchodzić wyłącznie w odpowiedniej odzieży ochronnej i po przejściu przez śluzę powietrzną. W samym pomieszczeniu przepływ powietrza i filtry zapewniają czyste powietrze.

Jakie są specyfikacje materiałów i maszyn używanych w pomieszczeniach czystych?
Materiały i maszyny używane w pomieszczeniach czystych podlegają rygorystycznym wymaganiom. Dwa punkty są szczególnie istotne: 1. przepływ powietrza w pomieszczeniu nie może być zakłócany lub może być tylko nieznacznie zakłócany przez używany sprzęt. 2. powierzchnie wszystkich używanych komponentów muszą być wysoce odporne na ścieranie.
Przewody chainflex®
W pomieszczeniach czystych wymagane są różne rodzaje przewodów — przewody sterownicze, silnikowe, BUS'owe itd. Wszystkie muszą działać bezawaryjnie w warunkach pomieszczenia czystego i być zgodne ze specyfikacjami. Przykłady obejmują:
chainflex® CFCLEAN
e-skin® flat
e-skin® flat oraz CFCLEAN — razem rewolucjonizują ogólną wydajność systemu, generują wyższą wydajność linii produkcyjnej, są modułowe i oszczędzają zasoby.
Seria prowadników kablowych E6.1
Wraz z modelem E6.1, do pomieszczeń czystych wkracza nowa generacja prowadników. Znacznie uproszczona obsługa, lepszy dostęp do wnętrza i zmniejszona masa ułatwiają montaż. Nasz E6.1 jest oczywiście dostarczany z naszymi wysoce elastycznymi przewodami, które są idealne do zastosowań w pomieszczeniach czystych dzięki odpornemu na ścieranie płaszczowi zewnętrznemu.
Aplikacje obsługiwane w pomieszczeniach czystych mogą być bardzo różne. Stosowane tutaj produkty to

prowadnica liniowa
W naszym programie prowadnic liniowych pracujących na sucho oferujemy cztery modele, które są certyfikowane do użytku w pomieszczeniach czystych ISO klasy od 6 do 3.

Łożysko stołu obrotowego
Elementy ślizgowe PRT-04-100 wykonane z iglidur® J zapewniają najniższą emisję cząstek stałych, a tym samym umożliwiają stosowanie w pomieszczeniach czystych.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem