Zmień język :
Łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo. Powiedzenie to jest stare, ale wciąż prawdziwe. W rzeczywistości dla wielu konstruktorów maszyn wytrzymałość ogniwa łańcucha nie jest największym znakiem zapytania.
Potrzeba smarowania może być znacznie większą przeszkodą w zastosowaniach mających kontakt z żywnością. Albo hałas grzechoczącego i terkoczącego łańcucha napędowego: o ile może to być w porządku w kolejce górskiej, efekt ten jest niepożądany w innych zastosowaniach związanych z użytkownikiem lub przemysłowych.
Dzięki naszym trybologicznie zoptymalizowanym polimerowym łożyskom ślizgowym iglidur® można zmniejszyć emisję hałasu łańcucha rolkowego... bez smarowania.
Zalety polimerowych łożysk ślizgowych dry-tech® w łańcuchach napędowych:
Nie wymagają smarowania
bezobsługowość
Dobra absorpcja obciążeń krawędziowych
Odporność na chemikalia i brak korozji
Dostępne materiały zgodne z normami ISO 10993 typ A, FDA i 10/2011 WE
Niska absorpcja wilgoci
Niski współczynnik zużycia, długa żywotność
Więcej informacji
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem