Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Szukaj przykładów zastosowań

Doskonalenie technologii i redukcja kosztów.

Dewiza firmy igus® od lat brzmiała „plastics for longer life®” (tworzywa sztuczne wydłużające żywotność). Rozumiemy przez to produkcję innowacyjnych produktów z tworzyw sztucznych ograniczających prace konserwacyjne, pozwalające osiągnąć ulepszenia techniczne, a jednocześnie zredukować koszty i zwiększyć żywotność, przy czym wszystkie produkty dostępne są natychmiast z magazynu.

Naszym klientom udało się usprawnić procesy technologiczne i zredukować koszta w ponad 590 przypadkach zastosowań.
Przykłady:

Najdłuższa droga przesuwu na świecie - koniec z przestojami w pracy

Najdłuższy przesuw za pomocą e-prowadnika z tworzywa sztucznego  

e-chain systems® już dziś znacząco przyczyniają się do niezawodności, ponieważ przestoje systemu spowodowane na przykład przerwaniem przewodów zredukowane są do zera.

Przewody znoszą upał, słońce, deszcz i śnieg

Ekran LED  

Używane wcześniej konkurencyjne kable nie sprawdziły się; od tego czasu stosowane są odporne na temperaturę kable chainflex®; doskonały ekran LED w Dallas działa w każdych warunkach pogodowych.

Nieprzyjazne otoczenie, duża prędkość

Special machine construction  

Nawet w szczególnie agresywnych warunkach otoczenia, jak w tym centrum wysokoprędkościowej obróbki maszynowej, systemy zasilania udowadniają swą niezawodność.

Większa oszczędność kosztów
i dostępność maszyn

Beverages industry  

Ponieważ łożyska ślizgowe iglidur® są bardzo żywotne, nie wymagają smarowania oraz kosztują ułamek ceny łożysk konwencjonalnych, możliwe jest zaoszczędzenie aż 90% kosztów.

Oszczędność ponad 10 000 EUR co roku

Fully automatic tire fitting lines  

Używane wcześniej łożyska klinowały się, a wały ulegały złamaniu. Zamiast nich zastosowano niewymagające smarowania łożyska kołnierzowe igubal®, które działają bez usterki już od maja 2007 r. Pozwoliło to zaoszczędzić 2440 EUR na kosztach napraw oraz 8400 EUR na przestojach w pracy maszyny.

Bezproblemowa praca zamiast zniszczenia wałów

Cięcie rur betonowych  

Ze powodu nagromadzenia brudu w łożyskach kulkowych doszło do zablokowania kulek, a wały uległy zniszczeniu. Maszyna do cięcia betonu pracuje całkowicie bezproblemowo już od ponad trzech lat pomimo ekstremalnego obciążenia.

Wyszukiwanie

Czy szukasz sprawdzonych w praktyce przykładów zastosowań w konkretnej branży?
Tutaj możesz przeglądać istniejące już zastosowania i filtrować je według własnych kryteriów.

Sektor przemysłowy:
Zastosowanie:


Paletyzacja / Technologia przeładunku

Produkty do systemów paletyzacji oraz transportu bliskiego materiałów w branży opakowaniowej.

Paletyzacja / Technologia przeładunku    

Etykietowanie

Produkty igus® do systemów etykietowania w branży opakowaniowej

Etykietowanie    

Maszyny rozdmuchujące

Produkty do stosowania w maszynach rozdmuchujących w branży opakowaniowej

Maszyny rozdmuchujące    

Produkty przeznaczone do stosowania w maszynach do formowania, napełniania i zgrzewania

Produkty przeznaczone do stosowania w maszynach do formowania, napełniania i zgrzewania

Produkty przeznaczone do stosowania w maszynach do formowania, napełniania i zgrzewania    

Systemy dozowania

Produkty do urządzeń dozujących w branży opakowaniowej

Systemy dozowania    

Przemysł tytoniowy

Produkty igus® w przemyśle tytoniowym

Przemysł tytoniowy    

Urządzenia do napełniania i zamykania torebek zgrzewanych z rękawa

Produkty igus® w maszynach do pakowania w torebkach zgrzewanych z rękawa

Urządzenia do napełniania i zamykania torebek zgrzewanych z rękawa    

Pakowanie leków

Produkty do urządzeń do pakowania leków

Pakowanie leków    

Technologia ważenia

Produkty igus® do urządzeń ważących w branży opakowaniowej

Technologia ważenia    

Fabryka dachówek

Optimum cable guidance even under extreme conditions, like here in a roof tile factory.

Fabryka dachówek    

Tooling device

A tooling device to pick pies and place in a cradle needed to be maintenance free...

Tooling device    

Pick-up head

The head picks up stacks of printed magazines as they come out of a binding machine and...

Pick-up head    

Muliple bag gripper

Pacepacker wanted to produce a gripper able to lift three 25kg sacks, but remaining within the payload of the robot...

Muliple bag gripper    

Packaging industry

Plain bearings in the packaging industry against friction and wear.

Packaging industry    

Packaging machines

Sought by Mr. Clean - The lubricant-free bearing system is highly recommended for the food and hygiene industry.

Packaging machines    

CD/DVD industry

Plastic rod end bearings provide for high plant availability.

CD/DVD industry    

Rozdzielacz ruchu

Application head of a handle dispenser.

Rozdzielacz ruchu    

Maszyna napełniająca

Bearing materials marked by special properties such as low coefficients of friction in dry operation, resistance to chemicals and low humidity absorption in equal measure are best suited for the application in high-tech beverages bottling plants.

Maszyna napełniająca    

Pakowarka butelek

Pneumatycznie napędzanych chwytak w pakowarce butelek

Pakowarka butelek    

Podnosnik dla przemysłu spozywczego

The employed liner also compensates for a minor misalignment in the axles. The most important feature is the fat-free and chemical resistant version.

Podnosnik dla przemysłu spozywczego    

Maszyna pakująca

Application of polymer plain bearings in bagging machines for caustic soda.

Maszyna pakująca    

Urządzenie testowania i ładowania

Sought for was a linear guide system for a load cell with light operation, leeway and flat design.

Urządzenie testowania i ładowania    

Przeładowywanie towarów

Brąz manus® 2007: Przełodowywanie towarów

Przeładowywanie towarów    

Łożysko mechatroniczne

The availability of the application even at above 100°C temperatures was guaranteed by the application of plastic plain bearings made of iglidur® X.

Łożysko mechatroniczne    

Zawór wypełniający

The challenge: The operating temperature is maximum 140°C and the applied material must be resistant to all cleaning agents used in the beverages industry.

Zawór wypełniający    

Urządzenie opróżniające puszki z jedzeniem

The problem of the design was in the limited installation space by the combination of two movements independent of each other and the high mechanical stressing.

Urządzenie opróżniające puszki z jedzeniem    

System paletyzacji

Ten prowadnik igus® E-Chain w systemie paletyzacji jest narażony na duże obciążenia przy ponad 5000 cykli dziennie.

System paletyzacji    

Weigh station

As large heavy quantities are to be weighed, the existing energy supply system had to contend with high wear.

Weigh station    

Filling system

High mileage in continuous operation: drylin® T in a filling system in the food industry.

Filling system    

Blister machine / Packaging technology

drylin® W for positioning of films in a blister machine.

Blister machine / Packaging technology    

Label feed

drylin® T in label feed with quick and flexible format adjustment.

Label feed    

Bottle-packing machine

Ideal guidance of the bottle gripper through drylin®.

Bottle-packing machine    

Encoding machine

Aplikacja stolika liniowego drylin® w maszynie kodującej do regulacji wysokości podczas zmiany materiału kodującego.

Encoding machine    

Bag forming, filling and sealing machine

Application of drylin® high-temperature bearings in bag forming, filling and sealing machine for the sealing bar bearing

Bag forming, filling and sealing machine    

Forming, filling and sealing machine

Doskonałe w formie dzięki drylin®

Forming, filling and sealing machine    

Champagne bottle
sealing machine

drylin® in a champagne bottle
sealing machine in the filling technology.

Champagne bottle sealing machine    

Electrical actuator

Dla ekstremalnie zróżnicowanych formatów regulacji: drylin® SHT stolik liniowy

Electrical actuator    

Packaging machines

This application uses drylin® T linear guide system to steer gripping plates.

Packaging machines    

Bottle washing machine

By the application of iglidur® RN plain bearings, the drive energy required for the bottle washing machine could be significantly reduced.

Bottle washing machine    

Conveyor

In this application, the iglidur® J plain bearings replace the lubricated ball bearings.

Conveyor    

Wine cellar machine

The rod end bearings in the connection couplings withstand the fruit acid of grapes.

Wine cellar machine    

Flanged ball valves

Extreme chemical resistance in small lots was decisive for the application of iglidur® X plain bearings in almost all flanged ball valves of the company Pister.

Flanged ball valves    

Packaging machines

Long service life with concurrent food-safe design characterizes this application.

Packaging machines    

Packaging machines

The iglidur® G plain bearings distinguish themselves by their wear resistance and the suitability for real dry operation in this packaging machine for polishing cloth.

Packaging machines    

Filling and sealing machine

Besides the high chemical resistance, the iglidur® J plain bearings offer a maintenance-free dry operation in this application.

Filling and sealing machine    

Bag forming, filling and sealing machine

The crimpers in hose packaging machines often reach temperatures of 160°C and above in continuous operation.

Bag forming, filling and sealing machine    

Leaching system

In leaching systems and transport equipment, igubal® pillow block and flange bearings compensate for potential errors in the alignment of sheet metal equipment.

Leaching system    

Foodstuff machine

Both the housing material and the universal ball and socket connection are made of food-compatible materials.

Foodstuff machine    

Pneumatic flap control

The igubal® clevis joints made of plastic offer a cost-efficient alternative to stainless steel clevis joints

Pneumatic flap control    

Paper banding machine

igubal® as alternative to metallic bearings in paper banding machines prevents the shaft from "seizing".

Paper banding machine    

Przemysł rozlewniczy

Higieniczne i spełniające wymogi FDA elementy do maszyn rozlewniczych.

Przemysł rozlewniczy    

Taśmowanie

Produkty do maszyn taśmujących w branży opakowaniowej

Taśmowanie    

Equipment manufacture

Lubrication-free tribopolymers in extreme application - Packaging unit for profiles.

Equipment manufacture    

Beverages industry

Plastic plain bearings economize the filling of PET bottles.

Beverages industry    

Bag forming, filling and sealing machine

Maintenance-free plastic bearing defy all outer influences and provides for the required service life.

Bag forming, filling and sealing machine    

Separation of bottles

drylin® SLW - With reverse spindle in the glass industry for separation of bottles.

Separation of bottles    

Measuring system for extruder

Instrumentation and control system in blown film extrusion.

Measuring system for extruder    

Bottle grabber

Lower wear and more cost effective by converting to drylin®: so far the system has run without failures.

Bottle grabber    

Packaging unit for profiles

Downtimes to zero

Packaging unit for profiles    

Storage-slide unit for an automatic storage/retrieval system

Effective with little installation space

Storage-slide unit for an automatic storage/retrieval system    

Design and structure of a cost-effective converter

Cost-effective and maintenance-free

Design and structure of a cost-effective converter    

Kartoniarka

Produkty do kartoniarek w branży opakowaniowej

Kartoniarka    

Automatic product feed

An automatic product feed takes products to a blister sealing machine.

Automatic product feed    

Meat portioner

JAM-08 pillow block bearing and KBRM-08 rod end bearing in a meat portioner / packing device

Meat portioner    

Post sorting equipment

Due to the aggressive paper dust, the sintered bearings used before clogged up very quickly.

Post sorting equipment    

Tea bag packing machine

iglidur® W300 plain bearings are used here as a replacement for recirculating ball bearings.

Tea bag packing machine    

Loading and unloading facility

These units can be used whenever wooden panel materials have to be transported, stacked, stored, turned or sorted.

Loading and unloading facility    

Tobacco packaging

A lot of dust occurs during the tobacco packing. For this reason, an e-chain® that works perfectly even under very dusty conditions had to be found for this packaging machine.

Tobacco packaging    

Folding and gluing machines

When it comes to designing customer-specific folding box gluing machines, special machine constructor Bernhardt Maschinenbau relies on lubricant and maintenance-free linear plain bearings.

Folding and gluing machines    

Bottling machines

Since the clamping stars in this bottling plant were equipped with polymer bearings, the service life has almost doubled.

Bottling machines    

Horizontal forming, filling and sealing machines

On these horizontal forming, filling and sealing machines, the total freedom from maintenance over the machines' entire life cycle was particularly important for the customer.

Horizontal forming, filling and sealing machines    

Thermoforming machine

In this thermoforming machine for coffee creamer packages, the xiros® A500 polymer ball bearings are used due to their high chemical resistance.

Thermoforming machine    

Shrinking machine

The challenge was to find a linear guide that can work reliably and quickly under these tough conditions.

Shrinking machine    

Packaging machines

The patented machine is an all-rounder when it comes to packing. It can print parcels in a single step and seal them with printed adhesive tape.

Packaging machines    

Washing stacker

Prototype of a gripper that is to be used to stack and move washing automatically in laundries.

Washing stacker    

High-performance blister line

This machine is used to pack products in blister film.

High-performance blister line    

Medication dispenser

This machine removes medications from the original packaging and re-packages them in smaller doses.

Medication dispenser    

Adjustment unit

A drylin® T-linear guide is used for adjustment. This easily copes with the cycle rate of 80 cycles per minute.

Adjustment unit    

Fruit valve

This valve is used for filling ice-cream containing pieces of fruit in fully automatic industrial packing machines.

Fruit valve    

Packaging equipment

This equipment can package various industrial products, with any materials.

Packaging equipment    

Wood-packaging equipment

This equipment deals with the packaging of wood.

Wood-packaging equipment    

Gripper for food packaging

This gripper takes packaging units from a sealing machine, turn each unit by 90 degrees and arranges them in cartons.

Gripper for food packaging    

Bakery products gripper

This gripper picks up freshly baked goods from a conveyer belt and packs them in baskets.

Bakery products gripper    

Packing robot

This packing robot even stacks baked goods in boxes. It has a double-headed gripper system.

Packing robot    

Robot gripper

This contribution to the manus® competition – a robot gripper – is extremely flexible.

Robot gripper    

Coder

The drylin® spindle lift table with position indicator and handwheel is used in a coder to label cheese because of its freedom from lubricants.

Coder    

Filling unit

No more malfunctions when dosing fluids with precision.

Filling unit    

Thermoforming machine

This deep drawing machine fits perfectly in the new packaging sizes.

Thermoforming machine    

Automated medicine handling

Preassembled energy supply systems are used in the automated handling of medicines.

Automated medicine handling    

Test system

This test system is used in bottling plants and checks whether only bottles of the same size are on the conveyor belt.

Test system    

Production machine

With this production machine, small plastic spray bottles must be guided from a rotary table through a small opening onto the conveyor belt.

Production machine    

Product ejector

This product ejector is used in packing and filling machines.

Product ejector    

Isolator

This isolator is used for the sterile packaging of syringes.

Isolator    

Filling system

This filling line is used to fill meatloaf mixture into baking dishes.

Filling system    

Packaging machines

This machine packs washing powder in bags, for example.

Packaging machines    

Packaging machines

This carton transport system within a packing machine can easily be adjusted to the required carton size.

Packaging machines    

Packaging equipment

In this packing system, a robot places picks up dishwasher tabs from a tray and places them in the end packaging.

Packaging equipment    

Filling system

In this plant, blister packs are filled.

Filling system    

Packaging machines

This machine packs lettuce, cabbage and broccoli automatically into a foil.

Packaging machines    

Packaging plant

This plant packages and seals medical products.

Packaging plant    

Packaging machine

This application shows a cartoning machine for blisters in the pharmaceutical industry.

Packaging machine    

Packaging machine

This machine shows a blister machine in the pharmaceutical industry.

Packaging machine    

Packaging machine

This application shows a packaging machine for blister cartons of the pharmaceutical industry.

Packaging machine    

Multihead weigher

Plain and linear bearings from igus® in multihead weighers

Multihead weigher    
Przegląd aplikacji

Mam następujący projekt – następujące pytanie – następujące zapytanie

Nie znaleziono przykładu zastosowania dla podanych specjalnych kryteriów zastosowania. Czy chcesz otrzymać dodatkową pomoc?
Skontaktuj się z nami i wyjaśnij, w jaki sposób możemy pomóc!



Twoje informacje

Należy koniecznie wypełnić wszystkie pola zaznaczone gwiazdką (*).

Firma:*
Imię:*
Nazwisko:*
telefon:
E-mail:*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
Kod poczt.:*
Kraj:*
Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać katalog lub próbkę prosimy podać tutaj Państwa adres:
Zwrot grzecznościowy:
Ulica:
Miejscowość:
Województwo:
Tak, chcę otrzymywać informacje o aktualnych produktach i usługach igus® przez e-mail. Zgadzam się na wyłączne wykorzystywanie moich danych przez firmę igus® w ramach komunikacji marketingowej, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Rozumiem, iż mogę wycofać moją zgodę w dowolnej chwili w przyszłości za pośrednictwem obecnego w każdej wiadomości e-mail łącza "Wypisz się".
Zgadzam się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz na przetwarzanie moich danych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.
Wyślij/Zaloguj się