Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Szukaj przykładów zastosowań

Doskonalenie technologii i redukcja kosztów.

Dewiza firmy igus® od lat brzmiała „plastics for longer life®” (tworzywa sztuczne wydłużające żywotność). Rozumiemy przez to produkcję innowacyjnych produktów z tworzyw sztucznych ograniczających prace konserwacyjne, pozwalające osiągnąć ulepszenia techniczne, a jednocześnie zredukować koszty i zwiększyć żywotność, przy czym wszystkie produkty dostępne są natychmiast z magazynu.

Naszym klientom udało się usprawnić procesy technologiczne i zredukować koszta w ponad 590 przypadkach zastosowań.
Przykłady:

Najdłuższa droga przesuwu na świecie - koniec z przestojami w pracy

Najdłuższy przesuw za pomocą e-prowadnika z tworzywa sztucznego  

e-chain systems® już dziś znacząco przyczyniają się do niezawodności, ponieważ przestoje systemu spowodowane na przykład przerwaniem przewodów zredukowane są do zera.

Przewody znoszą upał, słońce, deszcz i śnieg

Ekran LED  

Używane wcześniej konkurencyjne kable nie sprawdziły się; od tego czasu stosowane są odporne na temperaturę kable chainflex®; doskonały ekran LED w Dallas działa w każdych warunkach pogodowych.

Nieprzyjazne otoczenie, duża prędkość

Special machine construction  

Nawet w szczególnie agresywnych warunkach otoczenia, jak w tym centrum wysokoprędkościowej obróbki maszynowej, systemy zasilania udowadniają swą niezawodność.

Większa oszczędność kosztów
i dostępność maszyn

Beverages industry  

Ponieważ łożyska ślizgowe iglidur® są bardzo żywotne, nie wymagają smarowania oraz kosztują ułamek ceny łożysk konwencjonalnych, możliwe jest zaoszczędzenie aż 90% kosztów.

Oszczędność ponad 10 000 EUR co roku

Fully automatic tire fitting lines  

Używane wcześniej łożyska klinowały się, a wały ulegały złamaniu. Zamiast nich zastosowano niewymagające smarowania łożyska kołnierzowe igubal®, które działają bez usterki już od maja 2007 r. Pozwoliło to zaoszczędzić 2440 EUR na kosztach napraw oraz 8400 EUR na przestojach w pracy maszyny.

Bezproblemowa praca zamiast zniszczenia wałów

Cięcie rur betonowych  

Ze powodu nagromadzenia brudu w łożyskach kulkowych doszło do zablokowania kulek, a wały uległy zniszczeniu. Maszyna do cięcia betonu pracuje całkowicie bezproblemowo już od ponad trzech lat pomimo ekstremalnego obciążenia.

Wyszukiwanie

Czy szukasz sprawdzonych w praktyce przykładów zastosowań w konkretnej branży?
Tutaj możesz przeglądać istniejące już zastosowania i filtrować je według własnych kryteriów.

Sektor przemysłowy:
Zastosowanie:


Systemy przenoszące

System przenoszący z robotami do płytek drukowanych Elastyczny system zasilania energią w zastosowaniu w technologii czystego pomieszczenia.

Systemy przenoszące    

Reflektory UV

A UV radiator unchanged for 10 years was reconstructed and improved in the details. The iglidur® Z flange bearing reduces here the costs and the amount of maintenance.

Reflektory UV    

Photovoltaic tracking system

Wiatr, piasek i słońce: Plastikowe łożyska dla techniki solarnej

Photovoltaic tracking system    

Photovoltaics

Dust, sand, heat and rain: Energy chain for the solar technology for multiaxial movements in a photovoltaic plant.

Photovoltaics    

Highly energy efficient water pump for developing countries

Long-lasting and cost-effective

Highly energy efficient water pump for developing countries    

Cleaning robot

Light and clean

Cleaning robot    

Solar powered mobile robotic vehicle

This vector contribution concerns a completely surprising use for an e-chain®.

Solar powered mobile robotic vehicle    

Solar vehicle

The use of chainflex® cables achieved an increase in efficiency in this solar vehicle

Solar vehicle    

Test rig for solar systems

This test rig was able to be built thanks to the use of igus® e-chains®.

Test rig for solar systems    

Photovoltaic tracking system

Automatically aligning the photovoltaic tracking systems to the position of the sun with the aid of lubricant-free plastic plain bearings produces a particularly high efficiency.

Photovoltaic tracking system    

Solar energy on a sailing boat

For protection against outdoor influences the connection cables of the solar cell were mounted in an E2 micro energy chain.

Solar energy on a sailing boat    

Solar silicon growth equipment

Previously, metal bearings and linear guides were used, which rusted quickly and therefore required frequent maintenance.

Solar silicon growth equipment    

Solar cleaning robot

For solar systems to retain their entire performance capacity, they have to be cleaned at regular intervals, particularly in sandy regions.

Solar cleaning robot    

Parabolic mirrors

This solar thermal power plant also obtains energy from the rays of the sun, without fossil fuels.

Parabolic mirrors    

Solar aircraft

The prototype of the „Sunseeker Duo“ solar plane is the world‘s first solar-powered two-seater.

Solar aircraft    

Hybrid solar system

This solar system can be installed either on its own or in combination with a wind turbine.

Hybrid solar system    

Solar plant

This solar system can be installed either on its own or in combination with a wind turbine.

Solar plant    

Solar technology

Lubricant and maintenance-free drylin® lead screw units for solar technology.

Solar technology    

Swimming pool cover

Despite high installation costs, the solution with ball bearings and shrink tubing never achieved a proper sealing. The problem could be solved thanks to igubal® flange bearings.

Swimming pool cover    

Solar vehicle

This solar car is a real lightweight.

Solar vehicle    
Przegląd aplikacji

Mam następujący projekt – następujące pytanie – następujące zapytanie

Nie znaleziono przykładu zastosowania dla podanych specjalnych kryteriów zastosowania. Czy chcesz otrzymać dodatkową pomoc?
Skontaktuj się z nami i wyjaśnij, w jaki sposób możemy pomóc!



Twoje informacje

Należy koniecznie wypełnić wszystkie pola zaznaczone gwiazdką (*).

Firma:*
Imię:*
Nazwisko:*
telefon:
E-mail:*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
Kod poczt.:*
Kraj:*
Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać katalog lub próbkę prosimy podać tutaj Państwa adres:
Zwrot grzecznościowy:
Ulica:
Miejscowość:
Województwo:
Tak, chcę otrzymywać informacje o aktualnych produktach i usługach igus® przez e-mail. Zgadzam się na wyłączne wykorzystywanie moich danych przez firmę igus® w ramach komunikacji marketingowej, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Rozumiem, iż mogę wycofać moją zgodę w dowolnej chwili w przyszłości za pośrednictwem obecnego w każdej wiadomości e-mail łącza "Wypisz się".
Zgadzam się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz na przetwarzanie moich danych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.
Wyślij/Zaloguj się