Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Szukaj przykładów zastosowań

Doskonalenie technologii i redukcja kosztów.

Dewiza firmy igus® od lat brzmiała „plastics for longer life®” (tworzywa sztuczne wydłużające żywotność). Rozumiemy przez to produkcję innowacyjnych produktów z tworzyw sztucznych ograniczających prace konserwacyjne, pozwalające osiągnąć ulepszenia techniczne, a jednocześnie zredukować koszty i zwiększyć żywotność, przy czym wszystkie produkty dostępne są natychmiast z magazynu.

Naszym klientom udało się usprawnić procesy technologiczne i zredukować koszta w ponad 590 przypadkach zastosowań.
Przykłady:

Najdłuższa droga przesuwu na świecie - koniec z przestojami w pracy

Najdłuższy przesuw za pomocą e-prowadnika z tworzywa sztucznego  

e-chain systems® już dziś znacząco przyczyniają się do niezawodności, ponieważ przestoje systemu spowodowane na przykład przerwaniem przewodów zredukowane są do zera.

Przewody znoszą upał, słońce, deszcz i śnieg

Ekran LED  

Używane wcześniej konkurencyjne kable nie sprawdziły się; od tego czasu stosowane są odporne na temperaturę kable chainflex®; doskonały ekran LED w Dallas działa w każdych warunkach pogodowych.

Nieprzyjazne otoczenie, duża prędkość

Special machine construction  

Nawet w szczególnie agresywnych warunkach otoczenia, jak w tym centrum wysokoprędkościowej obróbki maszynowej, systemy zasilania udowadniają swą niezawodność.

Większa oszczędność kosztów
i dostępność maszyn

Beverages industry  

Ponieważ łożyska ślizgowe iglidur® są bardzo żywotne, nie wymagają smarowania oraz kosztują ułamek ceny łożysk konwencjonalnych, możliwe jest zaoszczędzenie aż 90% kosztów.

Oszczędność ponad 10 000 EUR co roku

Fully automatic tire fitting lines  

Używane wcześniej łożyska klinowały się, a wały ulegały złamaniu. Zamiast nich zastosowano niewymagające smarowania łożyska kołnierzowe igubal®, które działają bez usterki już od maja 2007 r. Pozwoliło to zaoszczędzić 2440 EUR na kosztach napraw oraz 8400 EUR na przestojach w pracy maszyny.

Bezproblemowa praca zamiast zniszczenia wałów

Cięcie rur betonowych  

Ze powodu nagromadzenia brudu w łożyskach kulkowych doszło do zablokowania kulek, a wały uległy zniszczeniu. Maszyna do cięcia betonu pracuje całkowicie bezproblemowo już od ponad trzech lat pomimo ekstremalnego obciążenia.

Wyszukiwanie

Czy szukasz sprawdzonych w praktyce przykładów zastosowań w konkretnej branży?
Tutaj możesz przeglądać istniejące już zastosowania i filtrować je według własnych kryteriów.

Sektor przemysłowy:
Zastosowanie:


Maszyny rozdmuchujące

Produkty do stosowania w maszynach rozdmuchujących w branży opakowaniowej

Maszyny rozdmuchujące    

Urządzenia do napełniania i zamykania torebek zgrzewanych z rękawa

Produkty igus® w maszynach do pakowania w torebkach zgrzewanych z rękawa

Urządzenia do napełniania i zamykania torebek zgrzewanych z rękawa    

Elektryczna maszyna formująca wtryskowo

Rondol Technology używa polimerowych łożysk liniowych igus® do prowadzenia wałków we wszystkich swoich wtryskarkach…

Elektryczna maszyna formująca wtryskowo    

Słupowa maszyna czyszcząca

The bearings have been installed about a year ago and since then operate free of troubles in the manufacturing.

Słupowa maszyna czyszcząca    

Forma wtryskowa

Prowadnik e-chain® został zamontowany na wtryskarce także nie potrzeba dodatkowej przestrzeni w kierunku poziomym.

Forma wtryskowa    

X-Y-Z table adjustment

drylin® SHT do dokładnego pozycjonowania w osiach XYZ

X-Y-Z table adjustment    

Injection molding machine

drylin® copes with long distances and offers a high cost reduction.

Injection molding machine    

Foil saw

The precise positioning for clean cuts was important here, as well as the fact that the entire system is maintenance-free.

Foil saw    

Stretching machine

This stretching machine allows 50 percent of raw material to be saved with film/foil products.

Stretching machine    

Water tank

In this water tank, plastic parts are cooled after its production in an injection moulding process.

Water tank    

Moulded parts

This machine is used to process particle foams.

Moulded parts    
Przegląd aplikacji

Mam następujący projekt – następujące pytanie – następujące zapytanie

Nie znaleziono przykładu zastosowania dla podanych specjalnych kryteriów zastosowania. Czy chcesz otrzymać dodatkową pomoc?
Skontaktuj się z nami i wyjaśnij, w jaki sposób możemy pomóc!



Twoje informacje

Należy koniecznie wypełnić wszystkie pola zaznaczone gwiazdką (*).

Firma:*
Imię:*
Nazwisko:*
telefon:
E-mail:*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
Kod poczt.:*
Kraj:*
Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać katalog lub próbkę prosimy podać tutaj Państwa adres:
Zwrot grzecznościowy:
Ulica:
Miejscowość:
Województwo:
Tak, chcę otrzymywać informacje o aktualnych produktach i usługach igus® przez e-mail. Zgadzam się na wyłączne wykorzystywanie moich danych przez firmę igus® w ramach komunikacji marketingowej, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Rozumiem, iż mogę wycofać moją zgodę w dowolnej chwili w przyszłości za pośrednictwem obecnego w każdej wiadomości e-mail łącza "Wypisz się".
Zgadzam się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz na przetwarzanie moich danych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.
Wyślij/Zaloguj się