Automaty sprzedające z komponentami niewymagającymi konserwacji

Technologia dla handlu detalicznego

Technologia cateringowa

Systemy dostępu

Maszyny rozrywkowe


Systemy robotów kartezjańskich do bezobsługowej pracy w trybie 24/7

Biała księga o zautomatyzowanych automatach z rozwiązaniami igus i przykładami zastosowań wewnątrz.

Raporty użytkowników z sektora automatów vendingowych

Prowadnica liniowa drylin W steruje automatem do przypraw w produkcji żywności.

Wybrane motion plastics do automatów vendingowych

Energokabel E2 micro prowadzi zielony przewód i czerwony ołówek.

e-prowadniki E2 micro

  • Do najmniejszych przestrzeni montażowych
  • UL94-V2 (opcjonalnie V0)
  • Wytrzymałe, lekkie i ciche
Przewody CHAINFLEX CF130.UL i CF140.UL porównane z różną budową.

chainflex CF130.UL oraz CF140.UL

  • Płaszcz zewnętrzny z PVC (ekranowany CF140)
  • Do średnich obciążeń
  • Niepodtrzymujący palenia
Portal drylin E z osiami liniowymi i kablami.

Roboty kartezjańskie drylin E

  • Szybki montaż
  • Zdefiniowane długości skoku
  • Wszystko z jednego źródła
Szara kolage z modułami przekładni drylin apiro w różnych widokach.

Rozwiązania przekładni drygear Apiro

  • Ekonomiczna automatyzacja
  • Elastyczność w użyciu
  • Do 2,5 Nm w trybie ciągłym
Prowadnica drylin-N z mosiężnymi tulejami w profilu prowadzącym.

Niskoprofilowy system prowadnic drylin N

  • Bardzo lekki
  • Niska wysokość montażowa, 6–12 mm
  • Liczne opcje wózków
Cztery wrzeciona gwintowe Dryspin z różnymi nakrętkami ślizgowymi na jasnym tle.

Technologia śrub pociągowych drylin

  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Cicha praca i niski poziom wibracji
  • Odporne na media

Innowacyjny i zróżnicowany rozwój automatów vendingowych

Cicha, ciągła praca dzięki bezobsługowym komponentom w automacie vendingowym

  • Bezobsługowe
  • Ekonomiczne
  • Oszczędność miejsca i masy
  • Prosty montaż
  • Kompletne systemy lub pojedyncze komponenty od wielkości partii 1
  • Obliczanie żywotności
  • Cicha praca i niski poziom wibracji

Testowane pod kątem rzeczywistego zastosowania w laboratorium testowym

Ogromny zestaw próbek motion plastics

Stojące pudełko próbek igus corner w trzech widokach.

Artykuły na blogu dotyczące automatów vendingowych

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa