Change Language :

Czasami liczne standardy nie mieszczą się w dostępnej przestrzeni instalacyjnej i trzeba zbudować pojedynczy obrotowy zasilacz o innym rozmiarze instalacji, co wiąże się z dużymi kosztami. Konfiguracja odpowiedniego obrotowego źródła energii dla danego zastosowania jest łatwa i zajmuje zaledwie kilka sekund - jest to teraz możliwe dzięki nowemu konfiguratorowi modułów obrotowych. Przy średnicy zewnętrznej od 200 mm do 2500 mm otrzymujesz gotowy standard w żądanym rozmiarze, który możesz zamówić bezpośrednio online.
Uwaga
Narzędzie jest nadal w fazie rozwoju. Pytania i prośby można zgłaszać w formularzu opinii znajdującym się w dolnej części narzędzia na stronie internetowej.




Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem