Zmień język :
Inteligentne łożysko kołnierzowe z inteligentnych tworzyw sztucznych stale monitoruje stan punktu łożyskowania i natychmiast zgłasza pierwsze oznaki zużycia, aby zapobiec poważnym uszkodzeniom łożyska.
i.Sense BRG dla każdego
Nie tylko dla rolników, ale także dla każdego operatora maszyn, uszkodzone łożysko może zrujnować dzień pracy i nastrój. Awarie maszyn i przestoje należą do największych czynników generujących koszty w branży. Dlatego też dla personelu konserwacyjnego ważne jest, aby w odpowiednim czasie zapobiegać nieplanowanym przestojom.
Inteligentne łożyska firmy igus są dlatego szczególnie odpowiednie dla bardzo wrażliwych lub trudno dostępnych obszarów maszyn, ponieważ stan łożyska można sprawdzić w dowolnym momencie. Za pomocą czujnika można zdalnie monitorować każdą część maszyny odporną na zużycie, co przynosi korzyści również wielu innym elementom motion plastics.
Jako część systemu monitorowania stanu i.Sense z inteligentnych tworzyw sztucznych, wszystkie dane z nowego czujnika i.Sense BRG mini mogą być również analizowane w module szafy sterowniczej i.Cee. Dzięki temu można cyfrowo sterować całym systemem zarządzania alarmami i eskalacją.
Moduł i.Cee oferuje również liczne opcje integracji z koncepcjami konserwacji predykcyjnej. Od zarządzania serwisem prewencyjnym, który planuje regularną konserwację w zależności od użytkowania, po niezależne od lokalizacji zarządzanie usterkami, które natychmiast zgłasza wszelkie nieprzewidziane zmiany za pośrednictwem różnych kanałów mobilnych. Wszystkie informacje są gromadzone w nowoczesnym panelu sterowania, online lub offline w sieci lokalnej, w zależności od wymagań klienta.

Wgląd w kompletną ofertę produktów igus dla Przemysłu 4.0
Zawartość niniejszej broszury:


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem