Change Language :
Przykład: PACK.2400.07AG5.075.10000.01 | Odległość jazdy: 10 m | Promień gięcia 75 mm
Oznaczenie
Przykładowe obrazy
Numer części
Ilość
Poszczególne części AG5
2400.07AG5.075.0
Ogniwo łańcucha 110
Poszczególne części AG
2400.07AG.075.0
109 ogniwo łańcucha
Skręcone ogniwa łańcucha
2500.07.075.0
2 ogniwa łańcucha
Standardowe ogniwa łańcucha
2400.07.075.0
2 ogniwa łańcucha
wspornik montażowy dla ruchomego końca
wspornik montażowy dla stałego końca
2070.3PZB.A2
2070.4PZ.A2
1 szt.
1 szt.
separator
AG.25.2.1
122 szt.
Lina stalowa
AG5. ROPE.10
11 m
Mocowanie liny
Jednostka napinająca linę
Uchwyt gąsienicy dla AG
AG5.BEF.05
AG5.BEF.1
AG5.2400.07
1 szt.
1 szt.
28 szt.
stały moduł końcowy
AG5.FP.2400.07
1 szt.
Górna prowadnica
2400.07AG5.075.OF.0
4 szt.
Płyta nośna
919.455
0
śrubokręt
MAT0050145
1 szt.

kabel magistrali

kabel silnikowy

iSets
Kolejne kompletne zestawy łańcucha energetycznego w skrócie

Baza wiedzy
Wszystkie ważne informacje o systemach łańcucha energetycznego

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem