Silniki krokowe ze śrubą pociągową drylin E

Samodzielne rozwiązanie z enkoderem lub bez

Silnik śrubowy NEMA 11

Rozmiar montażowy NEMA 11

  • Wymiar kołnierza: 28 mm
  • Moment trzymający: 0,1Nm
  • Obciążenie osiowe wałka: 50N
Silnik śrubowy NEMA 17

Rozmiar montażowy NEMA 17

  • Wymiar kołnierza: 42 mm
  • Moment trzymający: 0,5Nm
  • Obciążenie osiowe wałka: 100N
Silnik śrubowy NEMA 17

Rozmiar montażowy NEMA 23

  • Wymiar kołnierza: 56 mm
  • Moment trzymający: 2,0 Nm
  • Obciążenie osiowe wałka: 500N

Dlaczego silniki drylin E?

Dostawa w 24 godziny

Gotowe do wysyłki w ciągu 24 godzin

Zapasy

Stałe utrzymywanie stanów magazynowych

Ikona — Żywotność

Długa żywotność produktu

Ikona — Długoterminowa dostępność

Zakres produktów dostępnych długoterminowo

Ikona — Brak minimalnej ilości zamówienia

Bez minimalnej ilości zamówienia

Ikona — Przetestowane w 100%

W 100% przetestowane

Wyszukiwarka produktów drylin E

Konfigurator silników

Dla silników elektrycznych

Konfigurator technologii napędowej

Dla elektrycznych napędów liniowych

Konfigurator śrub pociągowych

Dla silników śrubowych

Nasza usługa oferuje

Systemy sterowania silnikami drylin E

  • Szybka obsługa początkowa
  • Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika
  • Kompatybilność z przemysłowymi systemami sterowania
  • Dla wszystkich osi liniowych drylin
Przejdź do systemów sterowania silnikiem
Ikona System sterowania silnikiem

Przykładowe programy drylin E

  • Pobieranie programów z programem nadrzędnym/sterowniczym i parametryzacja dryve
  • Kompatybilność z producentami przemysłowymi (Siemens, Beckhoff, Wago itp.)
  • Kompatybilność z popularnymi komputerami jednopłytkowymi/płytkami deweloperskimi
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Przejdź do przykładowych programów

Możesz być również zainteresowany:

DRE_Coupling_COU-570.png

Złącza szczękowe drylin E

  • Z kwadratową lub okrągłą obudową
  • Tłumienie wibracji
  • Zakres temperatur od -30°C do +100°C
  • Twardość w skali Shore'a 98SH A
DRE_Gearbox_GEA-370.png

Przekładnie silnikowe drylin E

  • Przekładnia planetarna do silników krokowych igus NEMA 23 i 34
  • Zwiększony moment obrotowy silnika
  • Wyższy moment trzymający hamulca
  • Dwa rozmiary montażowe
  • Dostępne przełożenia redukcyjne 3 i 5
DRE_GEN_website_banner_lead_screw_drive

Osie drylin E ze śrubą pociągową

  • Różne rozmiary montażowe
  • Różne wersje z okrągłym wałkiem lub szyną
  • Do regulacji elektrycznej lub ręcznej za pomocą pokrętła

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa