Zestaw adapterów do montażu robotów kartezjańskich

Zestaw adapterów do montażu robotów kartezjańskich
  • Prosty & szybki montaż portalu wieloosiowego
  • Do osi wrzecion i pasków zębatych
  • Przygotowany do montażu łańcucha energetycznego
  • Anodowane aluminium
  • Oszczędność miejsca i wagi
  • Montaż osi y na 2-częściowej osi x

Usługi produktowe

Katalog

Pobierz dane katalogowe

Zapytanie o produkt

Zapytaj o wycenę

Konfigurator online

Darmowy konfigurator online

Rysunek techniczny

AK_Portalaufbau_zg.gif

Przydział produktów

Nr art. oś x oś y Funkcja konfiguracji robota liniowego
AK-0011 ZLW-0630, wózek 100 mm ZLW-0630, wózek 100 mm Oś y zespołu
AK-0012 ZLW-1040, wózek 100 mm ZLW-0630, ZLW-1040 Oś y zespołu
AK-0013 ZLW-1040, wózek 150 mm ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 Oś y zespołu
AK-0014 ZLW-1660, wózek 250 mm ZLW-1040, ZLW-1080 Oś y zespołu
AK-0024 ZLW-1040, wózek 200 mm ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 Oś y zespołu
AK-0025 ZLW-1080, wózek 150 mm ZLW-0630, ZLW-1040, GRW-0630 Oś y zespołu

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa