drylin® T - Dane techniczne

drylin® T
drylin® T
drylin® - Dane techniczne
prowadnica
MateriałAluminium, sekcja wytłaczana
MateriałAlMgSi0.5
powlekanieAluminium anodowane na twardo, 50µm
Twardość500 HV
Wózek przesuwny
Konstrukcja podstawyAluminium, sekcja wytłaczana
MateriałAlMgSi0.5
powlekanieAnodowane, E6/EV1
Elementy przesuwneBezobsługowy materiał łożyska ślizgowego iglidur® J
Śruby, sprężynyStal nierdzewna
Pokrywatworzywo sztuczne (TW-01/TWA-01), stal (TW-02)
Maks. Prędkość powierzchni 15 m/s
Zakres temperatur-40 °C do +90 °C
drylin_t_tech_dat_2
drylin_t_tech_dat_2
  • Ze względu na niską bezwładność i brak elementów tocznych, możliwe są duże przyspieszenia i - w krótkim okresie - ekstremalne prędkości do 30 m/s.
  • Prowadnice liniowe drylin® T pracują na sucho i dlatego są niewrażliwe na zabrudzenia. Cząsteczki brudu nie mogą osadzać się w środkach smarnych
  • Szczególnie nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym, medycznym i w pomieszczeniach czystych, ponieważ żadne środki smarne nie są uwalniane do środowiska.
  • Odporność na korozję umożliwia stosowanie prowadnic liniowych drylin® T pod wodą.
  • Łatwe czyszczenie pod wysokim ciśnieniem
  • Niski poziom wibracji i bardzo cicha praca
  • Połączenie prowadnic ślizgowych z anodyzowanego aluminium i igliduru® J charakteryzuje się wyjątkowo niskim momentem zrywającym.
  • drylin® T można łączyć i wymieniać ze standardowymi prowadnicami liniowymi z łożyskami kulkowymi.
  • Należy pamiętać, że jest to powierzchnia techniczna. W zależności od grubości powłoki nie można uniknąć optycznych różnic kolorystycznych.

drylin® T - dopuszczalne obciążenie statyczne

drylin_t_tech_dat_3
drylin_t_tech_dat_3
RodzajC0Y [kN]C0(-Y) [kN]C0Z [kN]M0X [Nm]M0Y [Nm]M0Z [Nm]
04-070,20,20,11,20,60,6
04–09 0.480.480,243,41,81,8
04–120,960,960.489,24,44,4
04–151,41,40,71788
01–15442322525
01–207,47,43,7854545
01–25101051256565
01–3014147200100100
drylin® T - dopuszczalne obciążenie dynamiczne
drylin_t_tech_dat_4
drylin_t_tech_dat_4

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa