Zmień język :

Przesuwanie zamiast toczenia - prowadnice liniowe drylin T opierają się na tej zasadzie. Prowadnice liniowe ułatwiają przejście z łożysk kulkowych z recyrkulacją kulek na system ślizgowy. Wymiary połączeń i wierceń szyn liniowych i wózków liniowych drylin są identyczne z dostępnymi na rynku wariantami z łożyskami kulkowymi z recyrkulacją kulek. Sercem wózków są bezsmarowe i niezwykle trwałe elementy ślizgowe wykonane z wysokowydajnych polimerów firmy igus. Szybkie i łatwe w obsłudze oraz bezobsługowe w użytkowaniu. Prowadnice liniowe wykonane z anodowanego na twardo aluminium są wytrzymałe i odporne na korozję.
Wymiary złącza i otworu identyczne z konwencjonalnymi systemami łożysk kulkowych obiegowych.
od 0,02 do 0,15 mm
Opcjonalna regulacja luzu:
Ustawienie automatyczne
Ustawienie ręczne
Brak konieczności smarowania oznacza mniej konserwacji i niższe koszty.
INA: KUVE -B - KWVE-B - KWE-B - KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS - FLS - SNS - SLSS - NH - SLH - FNN - SNN
THK: SHS-C/LC - HSR-A/LA - HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC - QHW-CC - RGW-CC - RGW-HC
Rollon: MRS - MRS-L
IKO: MRS - MRS-L
Rodriguez: BRH-A - BRH-AL - MSR-E - MSR-LE
Romani: HRC-FN

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem