Potem nastąpiło całkowite przeprojektowanie "" : wiele ponadwymiarowych komponentów zostało zastąpionych bardziej ekonomicznymi komponentami z tworzyw sztucznych. Od tego czasu popyt na systemy grawerowania ponownie wzrósł. Przenośny system laserowy "c-jet" umożliwia grawerowanie większych szklanych obiektów i korzystanie z wielu trybów pracy w produkcji seryjnej. Jednocześnie jest łatwy w transporcie, dzięki czemu może być również używany na targach i innych wydarzeniach. Dzięki kompaktowej konstrukcji i dużemu oknu podglądu przyciąga wiele uwagi. Maszyna była sukcesywnie przeprojektowywana od podstaw. W rezultacie może być teraz oferowana za połowę ceny. Całkowita waga została również zmniejszona o około 40 kg.
Zastosowanie drylin®
Duże zmotoryzowane okno podglądu z ochroną laserową zawiera teraz miniaturowe prowadnice drylin® N z polimerowymi elementami ślizgowymi, stosowane w szynach o szerokości 40 mm. Pasują one idealnie do standardowych profili aluminiowych. Podobnie jak w przypadku wszystkich prowadnic liniowych, wózki poruszają się w anodyzowanych profilach aluminiowych podczas pracy na sucho. Jest to system prowadnic ślizgowych, który jest zarówno ekonomiczny, jak i elastyczny. Ponadto w obszarze okienka podglądu zainstalowano zoptymalizowane trybologicznie łożyska ślizgowe iglidur® J. Są one wykorzystywane do napędu okna i odchylania napędu paska zębatego. Łożyska wykonane z materiału iglidur® J nie wymagają smarowania ani konserwacji i łączą wyjątkowo niski współczynnik tarcia z bardzo wysoką żywotnością na wielu wałach.
 
Centralny element optyki laserowej
Centralnym elementem systemu jest optyka laserowa. To tutaj odbywa się faktyczne tworzenie warstwy powstałego produktu szklanego. Stół przedmiotu obrabianego można regulować nie tylko w poziomie, ale także w pionie, co ostatecznie decyduje o jakości produktu końcowego. Optyka lasera porusza się w górę i w dół podczas procesu obróbki. W tym celu wykorzystywana jest podwójna szyna i łożyska obudowy drylin® W, a także inne indywidualne komponenty z rozbudowanego systemu modułowego. Począwszy od wsporników momentu obrotowego zapewniających dodatkową ochronę, aż po nakrętki z gwintem trapezowym drylin®, które są bardzo ważne dla wyniku grawerowania. Ze względu na warstwową strukturę grawerowania, wiązka lasera musi dotrzeć do warstw, które znajdują się bardzo blisko siebie. Nakrętki z gwintem trapezowym drylin® z powodzeniem wykonują te zadania również w trybie zautomatyzowanym i imponują płynną pracą przy niewielkich ruchach wrzeciona i prawie żadnym mierzalnym zużyciem. Wszystkie komponenty są ciche, niewrażliwe na brud i kurz, odporne na korozję i wyjątkowo lekkie. Ciche prowadnice liniowe są wydajne i działają tak dobrze, że są teraz używane również w przemysłowym systemie laserowym.