drylin® ZLW -Dane techniczne

Dane techniczne ZLW-0630

OznaczenieJednostkaBasic 02Standard 02
Masa bez skokukg0,380,4
Masa / 100 mm skokukg0,080,08
maks. długość skoku * mm10001000
Przełożeniemm/obr.5454
Profil zębaHDT 3MMTD3
Materiał paska zębategoNeopren z GFPU ze stalą
Szerokość paska zębategomm99
Napęcie paskaN75100
maks. Obciążenia promienioweN100150
PrzekierowaniePoprzeczne łożyska kulkowePoprzeczne łożyska kulkowe
maks. prędkość Prędkość zależna od 60% cyklu pracym/s22
maks. Odchylenie położenia suwaka, zależne od obciążenia **.mm± 0,35±0,3

Dane techniczne ZLW-1040

OznaczenieJednostkaBasic 02Standard 02
Masa bez skokukg0,91,0
Masa / 100 mm skokukg0,140,14
maks. długość skoku * mm2.0002.000
Przełożeniemm/obr.6670
Profil zębaRPP 3MAT5
Materiał paska zębategoNeopren z GFPU ze stalą
Szerokość paska zębategomm1516
Napęcie paskaN150200
maks. Obciążenia promienioweN200300
PrzekierowaniePoprzeczne łożyska kulkowePoprzeczne łożyska kulkowe
maks. prędkość Prędkość zależna od 60% cyklu pracym/s35
maks. Odchylenie położenia suwaka, zależne od obciążenia **.mm±0,3±0,2

Dane techniczne ZLW-1080

OznaczenieJednostkaStandard
Masa bez skokukg1,3
Masa / 100 mm skokukg0,14
maks. długość skoku * mm2.000
Przełożeniemm/obr.70
Profil zębaAT5
Materiał paska zębategoPU ze stalą
Szerokość paska zębategomm16
Napęcie paskaN200
maks. Obciążenia promienioweN300
maks. prędkość Prędkość zależna od 60% cyklu pracym/s5
maks. Odchylenie położenia suwaka, zależne od obciążenia **.mm±0,2

Dane techniczne ZLW-1660

OznaczenieJednostkaStandard
Masa bez skokukg0,4
Masa / 100 mm skokukg0,5
maks. długość skoku * mm3000
Przełożeniemm/obr.120
Profil zębaAT5
Materiał paska zębategoPU ze stalą
Szerokość paska zębategomm32
Napęcie paskaN500
maks. Obciążenia promienioweN300
maks. prędkość Prędkość zależna od 60% cyklu pracym/s5
maks. Odchylenie położenia suwaka, zależne od obciążenia **.mm±0,2

Dane techniczne ZLW-20120/-20160/-20200

OznaczenieJednostkaStandard
Masa bez skokukg5,36 / 5,78 / 6,2
Masa / 100 mm skokukg0,386 / 0,426 / 0,466
maks. długość skoku * mm3000
Przełożeniemm/obr.144
Profil zęba8M
Materiał paska zębategoPU z linką stalową
Szerokość paska zębategomm20
Napęcie paskaN750
maks. Obciążenia promienioweN3000
PrzekierowaniePoprzeczne łożyska kulkowe
maks. prędkość Prędkość zależna od 60% cyklu pracym/s5
maks. Odchylenie położenia suwaka, zależne od obciążenia **.mm±0,2

Dane techniczne ZAW-1040

OznaczenieJednostkaBasic 02Standard 02
maks. długość skoku * mm30001000
Przełożeniemm/obr.14054
Profil zęba8MMTD3
Materiał paska zębategoNeopren z GFStal
Szerokość paska zębategomm329
Napęcie paskaN150200
maks. Obciążenia promienioweN1212
PrzekierowaniePoprzeczne łożyska kulkowePoprzeczne łożyska kulkowe
maks. prędkość Prędkość zależna od 60% cyklu pracym/s0,50,5
maks. Odchylenie położenia suwaka, zależne od obciążenia **.mm± 0,5± 0,5

Obszarowy moment bezwładności i moment oporu

Nr artykułuly mm4lz mm4Wby mm3Wbz mm3
ZLW-063030391116741736845
ZLW-1040975605491039023076
ZLW-108048365386613115154684
ZLW-16605408767734891461824586

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa