Solidny szeroki pas okrągły
Regulacja paska centralnego na wózku
Oparty na bezsmarowym systemie prowadnic liniowych drylin® W
Nr art. | Masa kg bez skoku | 100mm skok | Maks. długość skoku | Przekładnia | Profil zęba | Maks. obciążenie promieniowe | Materiał paska zębatego | Naprężenie paska zębatego | Maks. szybkość | Maks. moment napędowy | Własny moment obrotowy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm/obr.] | [N] | [N] | [N] | ||||||||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 5,36 | 0,386 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU ze zbrojeniem stalowym | 750 | 5 | 15 | 1 | na zapytanie | |
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 5,36 | 0,386 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU ze zbrojeniem stalowym | 750 | 5 | 15 | 1 | na zapytanie | |
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 5,78 | 0,426 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU ze zbrojeniem stalowym | 750 | 5 | 15 | 1 | na zapytanie | |
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 5,78 | 0,426 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU ze zbrojeniem stalowym | 750 | 5 | 15 | 1 | na zapytanie | |
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 6,2 | 0,466 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU ze zbrojeniem stalowym | 750 | 5 | 15 | 1 | na zapytanie | |
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 6,2 | 0,466 | 3000 | 144 | 8M | 3000 | PU ze zbrojeniem stalowym | 750 | 5 | 15 | 1 | na zapytanie |
Nr art. | Długość wózka | Szerokość paska zębatego | A | Al | H | E2 | E3 | E4 | C4 | lt | ha | lz | l | d2 | maks. dokładność pozycji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h7 | |||||||||||||||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 154 | 182 | 40 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | na zapytanie | |
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 154 | 182 | 40 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | na zapytanie | |
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 194 | 182 | 80 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | na zapytanie | |
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 194 | 182 | 80 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | na zapytanie | |
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 234 | 182 | 120 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | na zapytanie | |
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 200/250/300 | 20 | 1 | 200 | 63 | 234 | 182 | 120 | 240 | 98 | 28,5 | 27 | 396 | 14 | ±0,2 | na zapytanie |
Nr art. | d3 | g3 | D | K | at | lt2 | lu | V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dla DIN912 - M6 | [mm] | [mm] | [mm/obr.] | |||||||
ZLW-20120-AL-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | na zapytanie | |
ZLW-20120-ES-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | na zapytanie | |
ZLW-20160-AL-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | na zapytanie | |
ZLW-20160-ES-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | na zapytanie | |
ZLW-20200-AL-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | na zapytanie | |
ZLW-20200-ES-02-S-200-H | 60 | M5 | 20 | M8 | 61 | 78 | 40 | 144 | na zapytanie |