Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Przegląd nowości Ekonomicznej Automatyzacji 2020

Przekładnia planetarna Apiro

Nowość: Przekładnia planetarna drygear® Apiro w rozmiarze 20

  • Przekładnie planetarne wykonane z trybologicznie zoptymalizowanych, wysokowydajnych polimerów igus®
  • Modułowa oś wysięgnika do regulacji ręcznej bądź przy użyciu silnika
  • regulacje
  • Możliwość łączenia z systemem modułowym Apiro®
  • Możliwe większe siły przy tej samej przestrzeni montażowej
  • Możliwość podłączenia do silników krokowych NEMA lub DC (opcjonalnie).
  • Osiągnęła ponad milion cykli przy szybkości
    500 mm/sek. z obciążeniem 2,5 kg
Ochrona przed rozpryskami wody RL-PD

Nowość: robolink® RL-DP jest teraz również chroniona przed rozpryskami wody

  • Odporność na rozpryski wody dzięki trybologicznie zoptymalizowanym przegubom robotów
  • dla Stopnia Ochrony IP 44
  • Elementy łączące wykonane ze stali nierdzewnej
  • Silniki z enkoderami o Stopniu Ochrony IP 65
  • Niższe koszty, ponieważ można zamawiać bezpośrednio już od pojedynczych sztuk
  • Energooszczędne (lekka robotyka)


Ulepszona generacja przekładni falowych

Przekładnie falowe igus®
Technologia w górę:
  • Do 50% wyższa wydajność
  • Lekkie i kompaktowe, wykonane z  wysokowydajnych polimerów igus®
Koszty w dół:
  • Ekonomiczne dzięki zastosowaniu polimeru
  • Szybka i łatwa adaptacja jako oś 5 w robotach
Dowód:
  • 28% wyższa wydajność
  • 94% wyższa nośność łożyskowa
Odnawialność:
  • W pełni bezsmarowa praca
  • Niższa bezwładność jako piąta oś w robotyce


Oprogramowanie i wyposażenie igus® Robot Control

System sterowania robotem z oprogramowaniem i wyposażeniem firmy igus®
Technologia w górę:
  • Nowe oprogramowanie do sterowania robotyką igus®
  • Dostępne w szafie sterowniczej lub na listwie montażowej (DIN)
Koszty w dół:
  • Wypróbuj oprogramowanie do programowania za darmo online
  • Intuicyjne sterowanie operatora dla wszystkich
Dowód:
  • Użytkownik może przetestować oprogramowanie pobierając je bezpłatnie
Odnawialność:
  • Oprogramowanie do programowania robotów kartezjańskich, typu delta i ramion robotów


Oś 7 dla robotów

Oś 7 dla robotów
Technologia w górę:
  • Gotowa do instalacji oś liniowa 7 w robotyce
    dla elastycznego wykorzystania robotów w przestrzeni roboczej
  • Pasujące zestawy adapterów do robolink DP i UR z integracją aplikacji UR Cap
Koszty w dół:
  • Napęd liniowy z paskiem zębatym ZLW-20 z modułowego systemu drylin® W
  • Zestawy dostępne pojedynczo lub jako gotowe do montażu ZLW-20
Dowód:
  • Do 4 razy większy obszar roboczy robota dzięki liniowej regulacji na osi 7
Odnawialność:
  • W 100% bezsmarowa oś paska zębatego ZLW-20
  • Materiały można poddać recyklingowi


Modułowa przekładnia robota: drygear® Apiro

Przekładnie robotów
Technologia w górę:
  • Modułowa konstrukcja do regulacji ręcznej i za pomocą silnika
  • Przekładnie ślimakowe wykonane z trybologicznie zoptymalizowanych polimerów igus o wysokiej wydajności
Koszty w dół:
  • Ekonomiczne przekładnie wykonane z litego plastiku
  • Możliwa szybka konwersja
Dowód:
  • W 100% czyste działanie
  • 40% lepsza wydajność dzięki zastosowaniu iglidur® A180
Odnawialność:
  • Bardzo lekkie i całkowicie bezsmarowe


Przegubowe ramię robota robolink DP

Przegubowe ramię robota RL-DP
Technologia w górę:
  • Przegubowe ramię robota robolink z czterema lub pięcioma stopniami swobody (4 DOF/5 DOF)
  • Standardowy kolor czarny, możliwy indywidualny kolor i logo
  • Nośność do 30 N
  • Czasy cyklu: 7 s
Koszty w dół:
  • Ekonomiczna, wytrzymała konstrukcja
  • Szybki zwrot inwestycji
  • Proste system programowania i sterowania dzięki igus Robot Control
  • Dysk adaptera kompatybilny z np. chwytakami i systemami wizyjnymi
Dowód:
  • Zasięg do 790 mm (5 DOF)
  • Przetestowano: do 3 000 000 cykli przy 100 obciążeniach wynoszących 110 gr
Odnawialność:
  • Robot bez smarowania
  • Materiały można poddać recyklingowi

 


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.