Zmień język :

Dzięki modułowemu systemowi przekładni drygear® Apiro można szybko i niskim kosztem tworzyć rozwiązania „szyte na miarę” konkretnej aplikacji. System sprawdza się w przemyśle opakowaniowym, spożywczym, medycznym i wielu innych, m.in. przy:

Szablony iDeas do łatwego odtworzenia
Modułowy system przekładni drygear® Apiro jest teraz dostępny z 20 szablonami iDeas, które ułatwiają budowę własnych konstrukcji.
Gotowa przekładnia w trzech krokach
1. Wybierz rozwiązanie automatyzacji
2. Pobierz listy części i dane CAD
3. Odtwórz wybrane rozwiązanie automatyzacji

1 System modułowy przekładni do robota dla ośmiu układów
Modułowy system przekładni robota Apiro® (z grec. „nieskończony”) jest teraz dostępny jako zestaw startowy. Dołączone instrukcje pomogą zbudować własnego robota.
40% lepsza wydajność dzięki iglidur® A180
Żywotność w cyklach: przekładnia ślimakowa Apiro wykonana z iglidur® A180 na aluminiowej h.c.
i=32, 20 obr./min przy 3,5 Nm
Ciągłe testy jakości w naszym wewnętrznym laboratorium badawczym - również dla aplikacji klienta Chętnie przetestujemy Twoją aplikację, aby lepiej ocenić scenariusze zastosowań.

1. Opisz swoją aplikację Modułowy system przekładni umożliwia szeroki zakres zastosowań automatyzacji od prostych do złożonych sekwencji ruchu.
2. Dobierzemy optymalne komponenty Nasi eksperci znajdą rozwiązanie z możliwie najmniejszą liczbą elementów.
3. Prosty montaż Modułowa budowa pozwala tworzyć różne kinematyki przez zwykłe łączenie modułów.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem