Mobilny flipchart - CompactChart

Elastyczny, innowacyjny i lekki

Profil

  • Co było potrzebne: szyna prowadząca drylin® N w połączeniu z wózkiem prowadzącym
  • Wymagania: Komponenty powinny być szczególnie lekkie, aby nie zwiększać znacząco masy nośnej. Ponadto nośnik nie powinien być zanieczyszczony smarami ani olejami. Prowadnica liniowa powinna stabilizować flipchart i charakteryzować się niskim tarciem. Powinna także umożliwiać intuicyjny montaż/demontaż bez instrukcji.
  • Zastosowane produkty: niskoprofilowy system prowadnic drylin® N
  • Sukces dla klienta: Zastosowane prowadnice liniowe oferują wysoką nośność, są absolutnie czyste i nie wymagają konserwacji ani smarowania. Mają również długą żywotność. Do transportu CompactCharts produkty firmy igus® są niezwykle lekkie dzięki zastosowaniu aluminium i tworzyw sztucznych oraz zajmują bardzo mało miejsca dzięki szerokości systemu wynoszącej 17 mm i wysokości 9,5 mm.
CompactChart

Używane produkty

drylin® N rail NS-01-17

drylin® N przewóz NW-02-17

Problem

Rozwiązanie

Obrazy aplikacji:

Icon_Button — Ekspert

Zapytaj naszego eksperta

Icon_Button — Opracowanie techniczne

Pobierz opracowanie techniczne

Icon_Button — Konfigurator

Konfigurator

Aplikacja wideo:

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa