Zmień język :

Wersja standardowa: czarna (inne kolory dostępne na zamówienie)
Adapter Module Connect - oszczędność czasu instalacji
Nowy adapter Module Connect został specjalnie zaprojektowany w celu ułatwienia korzystania z koncepcji interfejsu Module Connect ipołączenia łańcucha energetycznego z jego kablami. Wstępnie zmontowany e-łańcuch® jest spójnym systemem i może być instalowany bezpośrednio.
E-łańcuch® i Moduł Connect są standaryzowane. W zależności od serii łańcucha, szerokości łańcucha i liczby złączy Module Connect, niestandardowy adapter łańcucha jest produkowany przy użyciu druku 3D. (Adapter jest po prostu przymocowany do złącza Module Connect, a następnie może być przymocowany do łańcucha za pomocą mechanizmu zatrzaskowego.
Oznacza to, że cały montaż standardu readychain®, w tym Module Connect, jest spójnym systemem, tj. przypisanie złączy i długości kabli są jasno określone.
W tym celu opracowaliśmy adapter Module Connect
... dostępne z magazynu!
Dla użytkowników, którzy chcą skonfigurować własny interfejs, dostępne są teraz zestawy Module Connect z trzema lub czterema wejściami kablowymi.
Składają się one z obudów nośnych, przelotek, wkładek uszczelniających i odciążenia. Akcesoria, takie jak pojedyncze i podwójne urządzenia blokujące oraz elementy mocujące, można zamówić w zależności od zastosowania. Wkładki stykowe do niestandardowych konfiguracji są również dostępne bezpośrednio od igus®!


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem