Nowe produkty techniki liniowej drylin

Odkryj nasze najnowsze produkty

Baner z ikoną pytań i portretem mężczyzny.

Zapytaj naszego eksperta

Siłownik liniowy igus axis all areas i drylin na czarnym tle.

Nowość: Próbki technologii liniowej

Baner drylin linear technology ze zdjęciem maszyny i spisem treści journalu.

Twoje opracowanie - nowości technologii liniowej


Nowe produkty 2026

Nasza atrakcja: prowadnice rolkowe drylin C

Prowadnica rolkowa drylin C z miniaturowymi ролkami do lekkiej regulacji drzwi.
  • Ekonomiczne wózki dzięki obudowie wykonanej z ciśnieniowo odlewanego cynku
  • Duża swoboda projektowania przy obciążeniach do 200 N
Prowadnica liniowa drylin C CSO-3021-01-CA-D z aluminium z otworami.
  • Szerokość szyny i wysokość systemu: 30 mm
  • Lekka konstrukcja: aluminiowa szyna z wózkiem z cynkowego odlewu ciśnieniowego i trzema polimerowymi rolkami - lżejsza niż systemy w pełni stalowe
Akcesoria drylin C: cztery metalowe uchwyty i elementy mocujące do systemów liniowych.
  • Dodatkowe boczne punkty przykręcania na wózku, osłonach szyn i nie tylko

Prowadnice profilowe drylin W

Prowadnica liniowa drylin W z osłoną ochronną.
  • Kompletna prowadnica liniowa jest chroniona wewnątrz profilu - niewidoczna, cicha i całkowicie zabezpieczona przed wpływem czynników zewnętrznych
  • Budowa modułowa: podwójna obudowa łożyska lub wstępnie zmontowane wózki
  • Idealne rozwiązanie do budowy maszyn i automatyzacji dzięki połączeniu aluminiowego modułowego systemu profili z prowadnicą liniową
Prowadnica profilowa drylin W z ręcznym zaciskiem do regulacji monitora w traktorze.
  • Możliwość indywidualnego dopasowania - proste lub gięte szyny oraz różne rozmiary montażowe
  • Rozmiary 10-30 i 10-40 - opcjonalnie anodowane twardo, anodowane na srebrno lub na czarno
  • Montaż monitorów i elementów sterujących w kabinach kierowcy jest teraz jeszcze łatwiejszy
Prowadnica profilowa drylin W z modułowego systemu liniowego do Axis All Areas.
  • Przekonują kompaktową konstrukcją, bardzo niską masą i wyjątkowo cichą pracą
  • Wózek wykonany z materiału iglidur JBPF
  • Wolne od PTFE i przetestowane pod kątem PFAS
Prowadnica liniowa drylin W do modułowego systemu liniowego, z otworem montażowym i profilem prowadzącym u dołu.
  • Wolne od PTFE i przetestowane pod kątem PFAS
  • System prowadzenia dla hybrydowej prowadnicy rolkowej, kompatybilny z szyną w rozmiarze montażowym 1030
  • W 100% bezsmarowe i bezobsługowe
Prowadnica profilowa drylin W w miniaturowej wersji o wysokiej odporności temperaturowej.
  • Opracowany do pracy w ekstremalnych warunkach: bezsmarowy, higieniczny, kompaktowy
  • Niezawodne działanie mimo wpływu czynników środowiskowych
  • Może być stosowany jako prowadnica liniowa na szynach ze stali nierdzewnej oraz w modułach śrub pociągowych
Prowadnica liniowa drylin W ze stali nierdzewnej do higienicznego projektu w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.
  • Pierwsza na świecie prowadnica liniowa z certyfikatem EHEDG, wyznaczająca nowe standardy higieny i bezpieczeństwa żywności
  • Wózek wykonany z iglidur A160 jest wolny od PTFE i przebadany pod kątem PFAS
Prowadnica profilowa drylin W z modułowego systemu liniowego do wszystkich zastosowań.
  • Nowa wersja bestsellera WS1040
  • Do 30% niższa masa przy zachowaniu tej samej stabilności
  • Pierwszy profil liniowy z udziałem materiału z recyklingu do 80% i śladem CO2 mniejszym nawet o 80%
Prowadnica profilowa drylin W z modułowego systemu liniowego z dwiema szynami prowadzącymi.
  • Teraz lżejszy, łatwiejszy w montażu i bardziej zrównoważony
  • Kanały osiowe (M5) umożliwiają szybkie, czyste i bezpieczne mocowanie
  • Kompatybilna ze wszystkimi wózkami, łożyskami ślizgowymi i hybrydowymi łożyskami rolkowymi z serii drylin W 10
Prowadnica profilowa drylin W do modułowego systemu liniowego, widok szyny prowadzącej.
  • Nowa wersja sprawia, że ten bestseller jest jeszcze lepszy pod trzema względami: masy, łatwości montażu i zrównoważonego rozwoju
  • Kompatybilna ze wszystkimi wózkami, łożyskami ślizgowymi i hybrydowymi łożyskami rolkowymi z serii drylin W 10
Prowadnica profilowa drylin W z modułowego systemu liniowego do osi we wszystkich obszarach.
  • Połączenie dwóch polimerowych rolek w kompaktowej obudowie łożyska
  • System jest dostępny z łożyskami ślizgowymi lub kulkowymi
  • Oszczędność kosztów do 65% dzięki obudowie z cynkowego odlewu ciśnieniowego, bez kompromisów w zakresie stabilności i precyzji

Wał prowadzący drylin R

drylin R wał okrągły z rury drążonej.
  • O 40% lżejsza i bardziej ekonomiczna
  • Bardziej ekonomiczna w produkcji dzięki bezbarwnie anodowanej powierzchni
drylin R wał okrągły w rurze drążonej.
  • Po raz pierwszy anodowana na czarno
  • W połączeniu z łożyskami ślizgowymi RJMO lub RJ4JP powstaje najlżejsza okrągła prowadnica wałka w rozmiarze montażowym 30
Prowadnica profilowa drylin W, miniaturowa, z folią ślizgową drylin rozmiar 06 i odpornością na temperaturę.
  • Stabilna wymiarowo w temperaturach od -40°C do +250°C, z niezawodnymi właściwościami ślizgowymi
  • Do zastosowań w małych przestrzeniach montażowych

Niskoprofilowe prowadnice liniowe drylin N

Płaska prowadnica drylin N z dwiema złotymi tulejami ślizgowymi.
  • Długi wózek, również z naprężeninem wstępnym, z możliwością montażu szyny za pomocą kleju
  • Wyjątkowo lekka, łatwa w montażu bez wiercenia dzięki taśmie klejącej
  • Wolny od PTFE i przebadany pod kątem PFAS dzięki iglidur JPF
Płaska prowadnica drylin N z dwoma złotymi rolkami.
  • Krótki wózek, również z napięciem wstępnym, z możliwością montażu szyny za pomocą kleju
  • Wyjątkowo lekka, łatwa w montażu bez wiercenia dzięki taśmie klejącej
  • Wolny od PTFE i przebadany pod kątem PFAS dzięki iglidur JPF
Płaska prowadnica drylin N do prowadzenia liniowego.
  • Profile anodowane na czarno w celu ograniczenia odbicia światła, np. do optycznych systemów pomiarowych
  • Szerokość 12 mm - rozwiązanie do miniaturowych i lekkich aplikacji o minimalnych wymaganiach przestrzennych
Prowadnica płaska drylin N z wąskim profilem prowadzącym.
  • Połączenie wąskiego profilu i wysokości systemu wynoszącej 5 mm umożliwia precyzyjne ruchy liniowe nawet w najbardziej ograniczonych warunkach montażowych
  • Wyjątkowo lekka, łatwa w montażu bez wiercenia dzięki taśmie klejącej

Wszystkie nowe produkty od wiosny 2026 r.

igus motion plastics news 2026 z elementami produktów i częściami maszyn na banerze.

Nowości 2025

Prowadnice profilowe drylin W

Prowadnica liniowa Linearschlitten do Hygienic Design z konstrukcją zgodną z FDA.
Prowadnica liniowa o higienicznym designie i zgodna z FDA.
Suwak liniowy drylin W w modułowym systemie liniowym z punktami mocowania.
Suwak liniowy drylin W w modułowym systemie liniowym z punktami mocowania.
Suwak liniowy drylin W w modułowym systemie liniowym z wkrętami montażowymi.
Prowadnica liniowa drylin W z modułowego systemu liniowego, z otworami.
Szyna liniowa drylin W w systemie modułowym, bez otworów.
Sanki do prowadzenia po łuku z dwoma otworami montażowymi i bocznym wycięciem.
Suwak krzywoliniowy w prowadnicy krzywoliniowej z metalową płytą i widocznym wycięciem prowadzącym.
Łożysko rolkowe do prowadnicy liniowej z hybrydowym łożyskiem rolkowym i metalową obudową.
Obrobiona płyta metalowa z otworami gwintowanymi i dużym wycięciem.
Prowadnica liniowa igus z dwoma wózkami i czterema otworami na śruby.
Łożysko rolkowe do prowadnicy liniowej z mocowaniem śrubowym.
Obudowa liniowa z łożyskiem liniowym drylin W jako łożyskiem wymiennym w modułowym systemie liniowym.
drylin W, łożysko liniowe i łożysko pojedyncze do suwaka liniowego, bez PTFE.
Obudowa liniowa drylin W z wstępnie napiętym łożyskiem ślizgowym w przekroju.
Wózek liniowy drylin W, miniaturowa prowadnica liniowa, bez PTFE, sprawdzony pod kątem PFAS.

Szyny teleskopowa drylin

Teleskop drylin NT z wysuwem po obu stronach.
Teleskop drylin NT z wysuwem dwustronnym.

Prowadnice pryzmatyczne drylin z naprężeniem wstępnym

Prowadnica pryzmatyczna z aluminiowym profilem i kilkoma otworami montażowymi.
Ślizg pryzmatyczny rozmiar 20 ze sworzniem i oznaczeniem bez PTFE.
Ślizg pryzmatyczny rozmiar 20 z otworem i oznaczeniem bez PTFE.
Prowadnica pryzmatyczna z zaślepką i logo igus.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa