Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Innowacje Ekonomicznej Automatyzacji

... Automatyzacja w zależności od zastosowania i złożoności ...

... rozwiązania na zamówienie, wysoce elastyczne i modułowe ...

Zgodnie z mottem „więcej możliwości za mniej” poszerzamy naszą ofertę automatyki o wiele nowych rozwiązań, jednocześnie umożliwiając użytkownikom jak najłatwiejsze konfigurowanie systemów automatyki.

Zbuduj lub kup własnego robota...
z rozszerzeniami naszego modułowego systemu przekładni drygear i opcjami integracji z różnymi producentami robotów.

Najważniejsze produkty LCA 2021: modułowa przekładnia ReBeL dla cobotów

Wysoka modułowość: modułowe rozszerzenia systemu przekładni drygear

Opracowane dla Twojej aplikacji: wszechstronne rozwiązania z zakresu robotyki

Integracja z robotami MiR, EPSON i UR: więcej przestrzeni roboczej dla Twojego robota

Nowość w RBTX: roboty AGV, wideokonsultacje i jednostka obrotowa dla robotów typu delta
Nowości LCA

Najważniejsze punkty Ekonomicznej Automatyzacji 2021: System przekładni ReBeL dla cobotów

Budowa własnego robota usługowego lub zakup gotowego robota ReBeL

 

    Zbuduj własnego robota

    • Samodzielna budowa robotów usługowych z modułowym systemem przekładni ReBeL
    • O 25% lżejsze niż konwencjonalne przekładnie falowe, dzięki zastosowaniu wysokowydajnych polimerów igus®
    • Rozpocznij od razu pracę z kinematyką robota, dzięki w pełni zintegrowanym przekładniom falowym
    • Lekkie i bezobsługowe komponenty
       
    Więcej o konstrukcji ReBeL: modułowy system przekładni dla cobotów
    System przekładni ReBeL

    Kup swojego robota

    • Dostępne od 2022
    • O 25-50% lżejsze od konwencjonalnych robotów wieloosiowych, dzięki zastosowaniu wysokowydajnych polimerów igus®
    • Przetestowany w laboratorium Ekonomicznej Automatyzacji
    • Możliwość sterowania za pomocą igus® Robot Control, jeden system sterowania dla wszystkich robotów
       
    Więcej o zakupie ReBeL: roboty wieloosiowe Plug and Play

    Przekładnie drygear®: swobodnie twórz rozwiązania z zakresu automatyzacji

    Nieskończone możliwości kombinacji, dzięki modułowym komponentom

    drygear® Apiro® iDeas ... indywidualne i modułowe zespoły

    Pomysły Apiro
    • Wytrzymałe, wydajne, o niskim luzie, charakteryzujące się płynnym działaniem
    • Nieskończona liczba możliwych kombinacji
    • Możliwość realizacji indywidualnych kinematyk
    • Możliwa szybka konwersja
    • Doskonała kompatybilność produktu
    • Przekładnie ślimakowe wykonane z trybologicznie zoptymalizowanych polimerów
      igus® o wysokiej wydajności
    • Dane dotyczące osiągów przekładni zostały ustalone podczas wyczerpujących
      testów

    Wał wyjściowy przekładni falowej drygear®: połączenie sprzęgła

    Nowości_przekładni_falowej
    • Przekładnie falowe wykonane z trybologicznie zoptymalizowanych, wysokowydajnych polimerów igus®
    • Standardowa opcja silnika z kołnierzem w rozmiarze 17
    • Możliwe podłączenie różnych sprzęgieł, w tym sprzęgła wałów, takich jak elastomerowe i metalowe sprzęgła mieszkowe,
    • Proste podłączanie przy zachowaniu całkowitej bezsmarowości

     

      Wyjątkowo kompaktowa: przekładnia planetarna drygear®

      Przekładnia planetarna
      • Elastyczne wykorzystanie silników z gamy produktów drylin® E
      • Bez smarowania przekładni planetarnych
      • Lekka konstrukcja (149,1 g przy przełożeniu 4:1) dla wysokiej wydajności energetycznej
      • Bezobsługowe dzięki kołom zębatym z polimeru iglidur
      • Wykorzystuje komponenty formowane wtryskowo i wydrukowane w 3D
      • Wysoka wydajność oraz płynność działania

       

        drygear® Apiro: bezpośrednie połączenie z napędem i wyjściem dla śruby pociągowej

        drygear® Apiro: bezpośrednie połączenie z napędem i wyjściem dla śruby pociągowej
        • Apiro (po grecku "nieskończony") oznacza nieskończone możliwości kombinacji automatyki
        • Połączenie i synchronizacja z systemem technologii napędu drylin®
        • Instrukcja montażu wraz z listą części
        • Modułowa konstrukcja do regulacji ręcznej lub z silnikiem
        • Możliwa szybka konwersja
        • Prosty montaż w ciągu kilku sekund bez użycia specjalnych narzędzi

         

          Proste i bezpieczne czyszczenie:
          badanie drygear® Apiro o higienicznej konstrukcji

          Higieniczna konstrukcja Apiro
          • Proste i bezpieczne czyszczenie ekonomicznych przekładni z polimeru iglidur®, dzięki ich otwartej konstrukcji
          • Modułowa konstrukcja do regulacji ręcznej lub z wykorzystaniem silnika
          • #ERR No Translation - Text ID 681#
          • Możliwa szybka konwersja
          • Montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi
          • Doskonała kompatybilność produktu
             

          Ekonomiczna Automatyzacja - testuj, inwestuj, zarabiaj

          Od rozprysków wody do pick & place: teraz jeszcze więcej potencjalnych zastosowań

           

            Robot kartezjański drylin® XXL dla zastosowań związanych z paletyzacją

            Robot kartezjański XXL
            • Bezobsługowa praca na sucho
            • Odporne na kurz i brud
            • Niekorodujące
            • System modułowy
            • Rozwiązanie Plug & Play wykorzystujące igus® Robot Control (iRC)
            • Indywidualny obszar roboczy
            • Do 60% bardziej opłacalne niż konwencjonalne roboty kartezjańskie
            • Niskie koszty montażu dzięki prostemu montażowi

             

              Robot drylin® typu delta jako kinematyka 2-osiowa

              Robot typu Delta z 2 osiami
              • Dla prostych, szybkich i zautomatyzowanych zadań montażowych
              • Bezobsługowa praca na sucho
              • Odporne na kurz i brud
              • Wstępnie zmontowany system
              • Precyzyjne pozycjonowanie dzięki silnikom z enkoderami
              • Szybkość podnoszenia 100/min dzięki lekkim komponentom
                wykonanym z tworzywa sztucznego i aluminium

               

                robolink® DP do zastosowań przy rozpryskach wody

                Odporne na rozpryski wody RL-DP
                • Odporne na rozpryski wody, dzięki przegubom
                • zoptymalizowanym trybologicznie pod kątem Klasy Ochrony IP44
                • Ogniwa łączące wykonane ze stali nierdzewnej
                • Silniki z enkoderami o Stopniu Ochrony IP 65
                • Nośność do 20 N
                • Czasy cyklu: 7 s
                • Zasięg do 790 mm

                 

                  Robot drylin® SCARA: do szybkich zadań typu pick & place

                  SCARA
                  • Dostępne od lata 2021
                  • Elastyczne zastosowanie dzięki modułowej konstrukcji
                  • Odpowiednie do zastosowania przy rozpryskach wody
                  • Dla szybkości procesu od trzech sekund
                  • Efektywna praca, dzięki technologii silnika krokowego
                  • Może być sterowany za pomocą igus® Robot Control, systemu sterowania dla wszystkich robotów
                  • Minimalna żywotność: dziesięć milionów cykli, sprawdzone w laboratorium badawczym igus®

                   

                    igus® Robot Control: system sterowania typu "plug-and-play" dla wszystkich elementów kinematycznych igus®

                    iRC
                    Co nowego w igus® Robot Control?
                    • Teraz ruchy są do 90% szybsze, dzięki większej mocy i poprawionym czasom reakcji
                    • Interfejs PLC taki, jak Modbus TCP/IP; Interfejs CRI
                    • Profil przesuwu został zoptymalizowany dzięki funkcji "smooth"
                    • Dostępne są pakiety ROS
                    • Poziom integralności bezpieczeństwa (SIL) 3
                    • Wstępnie skonfigurowane projekty dla wszystkich pojedynczych osi igus, robotów SCARA i AGV
                    • Do 50% redukcji czasu programowania dzięki funkcji ręcznego prowadzenia na robotach kartezjańskich i typu delta

                     

                      Przetestuj zanim zainwestujesz:
                      Obszar Testów Klienta sprawdza Państwa pomysły na automatyzację

                      Obszar testowania dla Klientów
                      • Znajdź odpowiedniego robota dla swojej aplikacji
                      • Z akcesoriami takimi jak uchwyty lub wizja
                      • Testuj bezpośrednio w komorach zrobotyzowanych
                      • Szybkie określenie wykonalności bez samodzielnego budowania
                      • Ponad 1000 testów przeprowadzonych przez klientów
                      • Obszar testowania dla klientów o powierzchni 400 m²
                      • Dostępne w kwietniu 2021

                      Integracja Ekonomicznej Automatyzacji

                      MiR, EPSON, Universal Robots

                       

                        robolink® DP z systemami transportu bez napędu od MiR

                        AGV z MiR
                        • Autonomiczne wykorzystanie pojazdów AGV z robolink® DP
                        • Integracja plug-and-play dla kombinacji AGV-robolink® DP
                        • Autonomiczne wsparcie pracowników
                        • Przewidywana amortyzacja w ciągu 12 miesięcy

                         

                          7. oś drylin® dla wszystkich robotów

                          7 oś dla wszystkich robotów
                          • Odpowiednie zestawy adapterów do robotów igus®, Universal Robots, Epson, Omron, Franka Emika, Doosan, Yuanda Robotics i wielu innych.
                          • Do elastycznego wykorzystania robotów w obszarze roboczym
                          • Gotowa do montażu 7. oś liniowa w
                            zastosowaniach robotycznych
                          • Oś paska zębatego ZLW-20 ze standardowego
                            , liniowego zestawu konstrukcyjnego
                          • Szybkie sterowanie za pomocą cyfrowych wejść/wyjść

                           

                            Większa elastyczność dla robotów UR:
                            zewnętrzna oś obrotowa robolink® D

                            Zewnętrzna oś obrotowa dla UR
                            • Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja do integracji w robotyce  jako zewnętrzna oś obrotowa
                            • Gotowy do montażu, wraz z silnikiem i systemem sterowania silnikiem D1 dryve 
                            • Żywotność mechaniczna: min. 1 000 000 cykli
                            • Ekonomiczne, dzięki zastosowaniu polimeru
                            • Kompatybilność z systemami robotycznymi innych producentów robotów, np. Universal Robots

                            RBTX: Platforma dla Ekonomicznej Automatyzacji

                             

                              RBTXpert, zdalna integracja dla Ekonomicznej Automatyzacji w ustalonej cenie

                              RBTXpert
                              • Koszty wyposażenia od 3000 do 25 000 euro
                              • z wejściem integracyjnym o maks. 100 h
                              • Rozwiązania niezależne
                              • 12-miesięczny okres zwrotu inwestycji
                              • Indywidualne konsultacje w zakresie Państwa aplikacji
                              • Bez ryzyka, dzięki bezpłatnym konsultacjom i sprawdzeniu wykonalności

                               

                                Konfigurator robota kartezjańskiego drylin®

                                Roboty kartezjańskie tworzone na zamówienie
                                • Szybki wybór odpowiedniego systemu dla robotów kartezjańskich
                                • Skonfiguruj gotowe do podłączenia jednostki — bezpośrednio z poziomu narzędzia online
                                • Wybór różnych technik sterowania
                                • Przetestuj przed zainwestowaniem wykorzystując wyświetlacz AR 
                                • Bezpośredni przegląd cen
                                • Dostarczane w stanie gotowym do montażu, z jednego źródła
                                • Oszczędzaj czas projektowania dzięki natychmiastowemu dostępowi do modeli 3D CAD i rysunków wymiarowych
                                • Programowanie na żywo online w celu przetestowania czasu cyklu
                                • Proces obejmuje też sprawdzenie dopasowania. Wszystkie wybrane pozycje (robot kartezjański, system sterowania itp.) pasują do siebie

                                 

                                  Robot AGV jako kompletny system

                                  RBTX AGV
                                  • Integracja plug-and-play dla kombinacji AGV-robolink® DP
                                  • Autonomiczne wsparcie pracowników
                                  • Oszczędzaj czas i pieniądze, dzięki gotowej do użycia integracji oprogramowania oraz sprzętu
                                  • Przewidywana amortyzacja w ciągu 12 miesięcy
                                  • Zastosowanie elementów Ekonomicznej Automatyzacji

                                   

                                    Podnosząco-obrotowa jednostka ssąca dla robotów delta

                                    Jednostka obrotowa RBTX
                                    • Obrotowa jednostka zapewnia dodatkowy stopień swobody
                                    • Zawiera przyssawki z podnośnikiem Z
                                    • Oszczędność czasu i pieniędzy, dzięki prostej integracji jednostki podnosząco-obrotowej z systemem igus Robot Control
                                    • Ułożenie części obrabianej w odpowiedniej orientacji na miejscu docelowym
                                    • Wykonano już miliony cykli podczas naszej wewnętrznej produkcji e-prowadników
                                    • Lekkie elementy

                                     

                                      2 lata RBTX - Platforma igus dla Ekonomicznej Automatyzacji

                                      Dwa lata RBTX
                                      • RBTX łączy użytkowników i dostawców systemów robotycznych oraz komponentów w szybki i prosty sposób. Użytkownicy mogą stworzyć ekonomiczne rozwiązanie z zakresu robotyki, które odpowiada ich wymaganiom i budżetowi. Dostawcy komponentów robotyki są w stanie zaprezentować swoje produkty szerszej publiczności na nowym rynku.
                                      • 6 producentów
                                      • 19 partnerów
                                      • Dostępne w 4 krajach
                                      • Liczne nowe usługi związane z robotyką

                                      Ekonomiczna Automatyzacja - obszary zastosowań

                                      Zastosowania LCA Ponad 8000 indywidualnych rozwiązań rocznie!
                                      Wybierz swoją branżę lub zastosowanie i poznaj historie sukcesu naszych klientów.
                                      Przejdź do biblioteki zastosowań

                                      Pobierz aktualny katalog

                                      Nowości HMI 2021 Wszystkie innowacje z zakresu Ekonomicznej Automatyzacji można znaleźć w naszym interaktywnym katalogu. 
                                       

                                      Sklep Ekonomicznej Automatyzacji

                                      ikona zakupów Odkryj różnorodne produkty i rozwiązania problemów w naszym sklepie online.
                                       
                                      Przejdź do innych produktów



                                      Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

                                      igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.