Change Language :

Podobnie jak igus, Binder jest firmą rodzinną. Założona w 1960 roku, jest dziś, zgodnie z własnym oświadczeniem, "jednym z liderów rynku w sektorze złączy okrągłych". Obecnie Franz Binder GmbH współpracuje z 45 partnerami handlowymi na pięciu kontynentach. Gotowe do montażu złącza i złącza po stronie urządzenia są produkowane w całości w Niemczech, co ogranicza długie trasy transportu, a jednocześnie wzmacnia ślad ekologiczny. Wyprodukowano w Niemczech.  
W ten sposób rozszerzamy naszą ofertę produktów w ważnym obszarze przemysłowym i uzupełniamy nasz program złączy w kierunku M8 i M12. Dzięki czemu możemy zaoferować jeszcze większy wybór wysokiej jakości złączy okrągłych.
Dzięki zamówionym pakietom serwisowym z magazynu, które zawierają wszystkie poszczególne części, można szybko i łatwo samodzielnie zmontować przewody czujników i siłowników. Oferujemy również wstępnie zmontowane przewody do zastosowań ruchomych zgodnie z wymaganiami klienta.
Typowe obszary zastosowań: 
Technologia pomiarowa i sterująca, np. czujniki indukcyjne, bariery świetlne, czujniki momentu obrotowego, automatyczne maszyny pakujące, czujniki i elementy wykonawcze z wbudowanymi złączami




Od teraz oferujemy gotowe pakiety serwisowe w zakresie M8 i M12. Są one już w pełni oznakowane i mogą być używane bezpośrednio do montażu.
| Binder Part No. | Nr art. igus® | Ilość pinów | Rodzaj styku | Zakres zaciskania | Przejdź do sklepu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3400 100 03 | MAT0174945 | 3-pinowy | Gniazdo kablowe | 3,5-5,0 mm | zamówienie | 
| 99 3379 100 03 | MAT01712009 | 3-pinowy | Złącze kablowe | 3,5-5,0 mm | zamówienie | 
| 99 3376 100 04 | MAT0174989 | 4-pinowe | Gniazdo kablowe | 3,5-5,0 mm | zamówienie | 
| 99 3383 100 04 | MAT0173041 | 4-pinowe | Złącze kablowe | 3,5-5,0 mm | zamówienie | 
| Binder Part No. | Nr art. igus® | Ilość pinów | Rodzaj styku | Zakres zaciskania | Przejdź do sklepu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3360 100 03 | MAT01747828 | 3-pinowy | Gniazdo kablowe | 4,0-5,5 mm | zamówienie | 
| 99 3361 100 03 | MAT01715998 | 3-pinowy | Złącze kablowe | 4,0-5,5 mm | zamówienie | 
| 99 3362 100 04 | MAT01743277 | 4-pinowe | Gniazdo kablowe | 4,0-5,5 mm | zamówienie | 
| 99 3363 100 04 | MAT01717508 | 4-pinowe | Złącze kablowe | 4,0-5,5 mm | zamówienie | 
| 99 3360 300 03 | MAT01733873 | 3-pinowy | Gniazdo kablowe | 6,0-8,0 mm | zamówienie | 
| 99 3361 300 03 | MAT01733874 | 3-pinowy | Złącze kablowe | 6,0-8,0 mm | zamówienie | 
| 99 3362 300 03 | MAT01731011 | 4-pinowe | Gniazdo kablowe | 6,0-8,0 mm | zamówienie | 
| 99 3363 300 04 | MAT01730059 | 4-pinowe | Złącze kablowe | 6,0-8,0 mm | zamówienie | 
| Binder Part No. | Nr art. igus® | Ilość pinów | Rodzaj styku | Zakres zaciskania | Przejdź do sklepu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 2442 21 04 | MAT01723423 | 3+PE | Gniazdo kablowe | 8,0-10,0 mm | zamówienie | 
| 99 2443 21 04 | MAT01732663 | 3+PE | Złącze kablowe | 8,0-10,0 mm | zamówienie | 
| 99 2444 21 05 | MAT01718734. | 4+PE | Gniazdo kablowe | 8,0-10,0 mm | zamówienie | 
| 99 2445 21 05 | MAT01722513 | 4+PE | Złącze kablowe | 8,0-10,0 mm | zamówienie | 
| Binder Part No. | Nr art. igus® | Ilość pinów | Rodzaj styku | Zakres zaciskania | Przejdź do sklepu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 0430 07 04 | MAT01717316 | 3-pinowy | Gniazdo kablowe | 4,0-6,0 mm | zamówienie | 
| 99 0429 07 04 | MAT0173490 | 3-pinowy | Złącze kablowe | 4,0-6,0 mm | zamówienie | 
| 99 0430 12 04 | MAT01715145 | 4-pinowe | Gniazdo kablowe | 6,0-8,0 mm | zamówienie | 
| 99 0429 12 04 | MAT01710555 | 4-pinowe | Złącze kablowe | 6,0-8,0 mm | zamówienie | 
| 99 0436 12 05 | MAT0175659 | 5-pinowy | Gniazdo kablowe | 6,0-8,0 mm | zamówienie | 
| 99 0437 12 05 | MAT01718305 | 5-pinowy | Złącze kablowe | 6,0-8,0 mm | zamówienie | 
| 99 0486 12 08 | MAT0178575 | 8-pinowy | Gniazdo kablowe | 6,0-8,0 mm | zamówienie | 
| 99 0487 12 08 | MAT01710219 | 8-pinowy | Złącze kablowe | 6,0-8,0 mm | zamówienie | 
| Binder Part No. | Nr art. igus® | Ilość pinów | Rodzaj styku | Zakres zaciskania | Przejdź do sklepu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 1430 812 04 | MAT0171842 | 4-pinowe | Gniazdo kablowe | 4,0-6,0 mm | zamówienie | 
| 99 1429 812 04 | MAT0171841 | 4-pinowe | Złącze kablowe | 4,0-6,0 mm | zamówienie | 
| 99 1436 812 05 | MAT0173023 | 5-pinowy | Gniazdo kablowe | 6,0-8,0 mm | zamówienie | 
| 99 1437 812 05 | MAT0170880 | 5-pinowy | Złącze kablowe | 6,0-8,0 mm | zamówienie | 
| 99 1436 914 05 | MAT01749490 | 5-pinowy | Gniazdo kablowe | 8,0-10,0 mm | zamówienie | 
| 99 1437 914 05 | MAT01749489 | 5-pinowy | Złącze kablowe | 8,0-10,0 mm | zamówienie | 
| 99 1486 812 08 | MAT0176266 | 8-pinowy | Gniazdo kablowe | 6,0-8,0 mm | zamówienie | 
| 99 1487 812 08 | MAT0176267 | 8-pinowy | Złącze kablowe | 6,0-8,0 mm | zamówienie | 
| 99 1486 914 08 | MAT01724437 | 8-pinowy | Gniazdo kablowe | 8,0-10,0 mm | zamówienie | 
| 99 1487 914 08 | MAT01729497 | 8-pinowy | Złącze kablowe | 8,0-10,0 mm | zamówienie | 
| Binder Part No. | Nr art. igus® | Ilość pinów | Rodzaj styku | Zakres zaciskania | Przejdź do sklepu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 1430 822 04 | MAT0172523 | 4-pinowe | Gniazdo kablowe | 6,0-8,0 mm | zamówienie | 
| 99 1429 822 04 | MAT01725700 | 4-pinowe | Złącze kablowe | 6,0-8,0 mm | zamówienie | 
| 99 1436 822 05 | MAT01717529 | 5-pinowy | Gniazdo kablowe | 6,0-8,0 mm | zamówienie | 
| 99 1437 822 05 | MAT01727838 | 5-pinowy | Złącze kablowe | 6,0-8,0 mm | zamówienie | 
| Binder Part No. | Nr art. igus® | Ilość pinów | Rodzaj styku | Zakres zaciskania | Przejdź do sklepu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3728 810 04 | MAT01749274 | 4-pinowe | Gniazdo kablowe | 5,0-8,0 mm | zamówienie | 
| 99 3727 810 04 | MAT01738281 | 4-pinowe | Złącze kablowe | 5,0-8,0 mm | zamówienie | 
| Binder Part No. | Nr art. igus® | Ilość pinów | Rodzaj styku | Zakres zaciskania | Przejdź do sklepu | 
|---|---|---|---|---|---|
| 99 3788 810 08 | MAT01746538 | 8-pinowy | Gniazdo kablowe | 5,0-8,0 mm | zamówienie | 
| 99 3787 810 08 | MAT01742976 | 8-pinowy | Złącze kablowe | 5,0-8,0 mm | zamówienie | 

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem