Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Ekonomiczna automatyzacja — Nowości 2022

 

    DRL_PROD_REBEL_position_banners_1180x_IA_1
     

    W pełni zintegrowana przekładnia falowa ReBeL®

    LCA_PROD_rebel-print-white_background_IA_1
    Rdzeń ReBeL: przekładnia falowa wykonana z ruchomych tworzyw sztucznych

    W oparciu o przekładnię falową ReBeL® z tworzywa sztucznego, pojedynczy robot może być również zaprojektowany jako cobot za pomocą elementów połączeniowych dzięki dodatkowym komponentom elektronicznym.

    Ramię robotyczne ReBeL® — teraz inteligenty

    Inteligentny robot igus ReBeL
    „ReBeL®” oznacza „Robotic embedded-BLDC and electronics Link” (Wbudowane ogniwo robotyczne dla BLDC i elektroniki). Inteligentne ramię robota zawiera teraz zintegrowane czujniki, co eliminuje dodatkowe koszty sprzętu zewnętrznego. Nowe usługi w chmurze umożliwiają również monitorowanie robota na żywo.

    Ramię robotyczne ReBeL® z czterema do sześciu stopniami swobody

    ReBeL z 6 DOF
    Konfiguracja ReBel® dostosowana do potrzeb: od teraz można samodzielnie określić liczbę osi — cztery lub sześć stopni swobody. W zależności od zastosowania, pozwala to zaoszczędzić miejsce, obniżyć koszty i niepotrzebną złożoność.

     

      Siódma oś dla wszystkich robotów

      Siódma oś dla dowolnego robota
      Przestrzeń roboczą zwykłych, lekkich robotów można szybko rozszerzyć za pomocą cyfrowych wejść i wyjść — dzięki zestawowi siódmej osi. Szybkie sterowanie za pomocą cyfrowych wejść/wyjść. Wszystkie kryteria bezpieczeństwa zostały spełnione.

       

        Robot Delta jako kinematyka 2-osiowa

        Robot typu Delta z 2 osiami
        Dwuosiowy robot delta został opracowany specjalnie do wykonywania bardzo szybkich operacji. Może być używany do zadań typu „pick & place”, pobierania na przenośniku taśmowym oraz zadań sortowania i sztaplowania.

        Przestrzenny robot kartezjański XXL

        LCA_PROD_XXL_gantry_side
        Nowy standardowy system robotów kartezjańskich, specjalnie do zastosowań związanych z paletyzacją, zapewnia niezawodny i precyzyjny załadunek i rozładunek palet. Przestrzenny robot kartezjański drylin® może przenosić ciężar do 10 kg. Inne typowe zastosowania robotów kartezjańskich drylin® to: pick & place, pobieranie z przenośnika taśmowego, zadania sortowania, układania i wiele innych.

         

          Konfiguracja "na miarę" robotów kartezjańskich

          Indywidualne roboty kartezjańskie
          Od razu można skonfigurować i zaprogramować indywidualnego
          robota kartezjańskiego jeszcze szybciej i łatwiej z natychmiastową
          informacje o cenie. Wystarczy wprowadzić wymaganą długość skoku i wymiary obszaru roboczego dla swojego robota kartezjańskiego. Otrzymasz stałą cenę, w tym plik CAD i rysunek techniczny. 

          Indywidualne roboty kartezjańskie bez minimalnej ilości zamówienia

          Konfigurator robotów kartezjańskich dla specjalnych robotów kartezjańskich
          Oprócz standardowego asortymentu w sklepie internetowym, specjalne roboty kartezjańskie mogą być dostosowane do Państwa wymagań. Materiał, rozmiar, specjalne wymagania — jest wiele, co możemy zrobić. Zapraszamy do kontaktu! 

           

            Robot SCARA: do szybkich zadań pick & place

            SCARA
            Robot SCARA zapewniający sprawne i uniwersalne zastosowanie. Typowe obszary zastosowań obejmują, na przykład zadania związane z obsługą i pozycjonowaniem w przemyśle elektronicznym. W większości przypadków jest używany do obciążeń do 2 kg. 

             

              igus® Robot Control: system sterowania typu "plug-and-play" dla wszystkich elementów kinematycznych igus®

              iRC
              Skorzystaj z bezpłatnego oprogramowania robota, aby zaprogramować cyfrowego bliźniaka swojego robota przed zakupem. Zintegrowane moduły I/O i wydajne interfejsy komunikacyjne umożliwiają zarówno proste, jak i wyrafinowane koncepcje maszyn.

               

                Przekładnia stożkowa Apiro®

                Przekładnia stożkowa Apiro®
                Przekładnie stożkowe są stosowane wszędzie tam, gdzie ruchy i siły muszą być przenoszone pod kątem prostym. Przełożenie 1:1 umożliwia przenoszenie momentu obrotowego prawie bez strat.

                 

                  Podwójna oś wysięgnika Apiro®

                  Podwójna oś wysięgnika Apiro®
                  Oś wysięgnika z modułowego systemu przekładni Apiro® jest teraz dostępna z podwójną osią. Możliwość współpracy z napędem silnikowym lub ręcznym. Moduły mogą być stosowane szeregowo lub równolegle — ze skokami od 60 do 1050 mm.

                   

                    Zestaw startowy Apiro®

                    Zestaw startowy Apiro®
                    Modułowy system przekładni robota Apiro® (z greckiego „nieskończony”), teraz dostępny jako zestaw startowy. Możliwość złożenia własnego robota — w tym także instrukcje jak to zrobić.

                    RBTX — rynek Ekonomicznej robotyki

                    rbtx_marketplace
                    RBTX, platforma Ekonomicznej robotyki, szybko i łatwo łączy użytkowników oraz dostawców robotyki i komponentów. Ze stałą ceną i gwarancją kompatybilności.

                    W tym roku rynek dla osób zainteresowanych automatyką znacznie rozszerzył swoją ofertę.


                    Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

                    igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.