Zmień język :

Do drukarek 3D wykonanych z materiału iglidur® R
Systemy wrzecion gwintowanych są centralnym elementem każdej drukarki 3D do samodzielnego montażu. Gwarantują precyzyjne pozycjonowanie stołu drukującego, są bezobsługowe i trwałe.
Skrócenie czasu projektowania i optymalizacja procesu zakupu technologii śrub pociągowych.
| Nr art. | Materiał | Gwint | Kierunek | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Powierzchnia udział nośny | Masa [g] | Maks. obciążenie statyczne [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 10,5 | 4 | 12,5 | 126 | 1,8 | 252 |
| DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 3,1 | 240 |
| DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16.26 | 3 | 11,5 | 4 | - | 138 | 2,3 | 276 |
| DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 9,5 | 4 | 12,5 | 114 | 1,7 | 228 |
| RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 1,7 | 240 |
| Nr art. | Materiał | Gwint | Kierunek | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Masa [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 22-26 | 4 | - | 4,8 |
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3,2 | 22-26 | 4 | 12,5 | 4 |
Sprawdzony materiał tłumiący drgania, bez PTFE
Nasz materiał na nakrętki gwintowane iglidur® R nie wymaga stosowania PTFE. Materiał ten jest bezpieczny, trwały, przewidywalny i tłumi drgania. Co więcej:
Nasze inne standardowe materiały J, J200, E7, J350 i W300 zostały przetestowane pod kątem około 100 najważniejszych związków PFAS zgodnie z metodą testową SQP M1227 (LC-MS/MS i GC-MS) / SOP M1227 (LC-MS/MS i GC-MS) i zatwierdzone jako materiał "wolny od PFAS".
Z pomocą bezpłatnej próbki nici
Ważne jest, aby trzymać prawdziwą próbkę w rękach, aby uzyskać kompleksowe wrażenie. Z przyjemnością prześlemy próbkę naszych śrub pociągowych dryspin®. Na próbce podsumowaliśmy wszystkie specyfikacje i zalety technologii śrub pociągowych dryspin®. Przekonaj się sam, a jeśli masz jakieś pytania, nasi eksperci chętnie Ci pomogą.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem