Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Nowe rozmiary gwintu

Rozszerzenie asortymentu formowanych wtryskowo nakrętek śrub pociągowych dryspin®

Dwa nowe wymiary

Technologia śruby pociągowej dryspin® jest oparta na zasadzie bezsmarowej, bezobsługowej technologii liniowej. Specyfikacje i wymiary naszej technologii śruby pociągowej, dopasowane do nakrętki z tworzywa sztucznego i śruby pociągowej, gwarantują do 82% wyższą wydajność oraz do 30% dłuższą żywotność niż standardowe napędy śrub pociągowych.

Dłuższa żywotność dzięki procesowi formowania wtryskowego
Skoki DS8x2 RH i DS10x2 LH
► Do 50,9% bardziej ekonomiczne niż metalowe nakrętki śrub pociągowych
► Długotrwałe użytkowanie, dzięki opatentowanej asymetrii
► Cicha praca, dzięki zaokrąglonej geometrii zębów
 
Przejdź do sklepu online

Zakres produktów [mm]

Dłuższa żywotność dzięki asymetrii

Nowe, formowane wtryskowo nakrętki śrub pociągowych dryspin®, w wersji cylindrycznej z kołnierzem i powierzchnią oporową o nowych skokach DS8x2 RH i DS10x2 LH (gwint cięty).
Rodzaj
Nr art.
Gwint
d1
d2
d5
b1
b2
A
B
C
Cylindryczne nakrętki śruby pociągowej formowane wtryskowoDST-□SRM-C-01-DS8x2
DS8x2
8
20
-
20
-
18,0
-
-
Cylindryczne nakrętki śruby pociągowej formowane wtryskowoDST-□SLM-C-01-DS10x2
DS10x2
10
20
-
20
-
18,0
-
-
Nakrętka formowana wtryskowo z kołnierzemDST-□FRM-C-01-DS8x2
DS8x2
8
20
4,2
20
5,5
18,0
20
30
Nakrętka formowana wtryskowo z kołnierzemDST-□FLM-C-01-DS10x2
DS10x2
10
20
4,2
20
5,5
19,0
20
30
□ = Wybór materiału: więcej informacji można znaleźć tutaj

 Płynniejsza praca dzięki ściślejszym tolerancjom produkcyjnym i zaokrąglonej geometrii zębów + śruba pociągowa z konstrukcją z powierzchnią oporową jako standard
Ekonomiczna produkcja dzięki formowaniu wtryskowemu
  Do 25% mniejsze zużycie w porównaniu z POM+PTFE (wymiary 10x3): Przejdź do raportu z testów
  Brak smarów i olejów w napędzie śruby pociągowej i długa żywotność dzięki opatentowanej asymetrii

Rzut okiem na nowe wymiary wielozwojnych śrub pociągowych dryspin®



Więcej ważnych informacji:


Geometria gwintu dryspin®

Płynna praca, mniej wibracji — alternatywa dla gwintów trapezowych

Co oznacza technologia śrub pociągowych i co przez nią rozumiem?
Technologia śrub pociągowych jest częścią technologii napędowej i, mówiąc w skrócie, opisuje powtarzalne przekształcenia ruchu obrotowego w ruch translacyjny o regularnych cyklach. Technologia śrub pociągowych dryspin® została opatentowana w 2014 przez zespół zajmujący się rozwojem technologii śrub pociągowych dryspin®. Szczególny nacisk położono na wydłużenie żywotności i poprawę wydajności. Portfolio produktów dryspin® obejmuje wielozwojne śruby pociągowe wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium, a także pasujące nakrętki wykonane z wysokowydajnych polimerów igus®. Są dostępne w skokach od 1 mm do 100 mm. Geometria gwintu dryspin® jest rozszerzeniem tradycyjnych technologii gwintowania, takich jak gwinty metryczne i trapezowe. W porównaniu z tradycyjnymi geometriami gwintów, technologia śrub pociągowych dryspin® posiada wiele zalet

Przyjrzyjmy im się bliżej:
W przeciwieństwie do gwintu metrycznego lub trapezowego, gwint wielozwojny ma wyższy skok. Dzięki temu przy jednym obrocie śruby pociągowej realizowany jest znacznie większy posuw liniowy. Technologia dryspin® zapewnia większą sprawność gwintów wielozwojnych, dzięki dopasowaniu właściwości i geometrii do nakrętki z tworzywa sztucznego oraz śruby pociągowej. W porównaniu z metalowymi napędami śrub pociągowych, osiągane są wydajności do 82% i dłuższa żywotność. W połączeniu z nakrętką śruby pociągowej igus®, możliwa jest czysta i sucha praca, bez osadzania się pyłu i zanieczyszczeń.

Sprawdziliśmy to!
Nasza geometria śruby pociągowej dryspin® jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych gwintów trapezowych. Specyfikacje i geometrie naszej technologii śrub pociągowych dryspin®, które są dopasowane do polimerowej nakrętki iglidur® i śruby pociągowej, gwarantują dobrze znane zalety: ściślejsze tolerancje produkcyjne, zaokrągloną geometrię zębów, zoptymalizowany kąt boku i asymetrię idealną dla nakrętek polimerowych w porównaniu z DIN 103. Nasze wymiary są odpowiednie do wymiany w stosunku 1:1: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 i DS18x4.

Ściślejsze tolerancje produkcyjne — poprawa o współczynnik 3
Gwinty trapezowe zgodne z DIN103 (TR18x4) są tolerowane z dokładnością do -0,3 mm na średnicy zewnętrznej. Nadmierny luz promieniowy może prowadzić do hałasu i wibracji. Nasza technologia dryspin® gwarantuje maksymalną tolerancję -0,1 mm przy zachowaniu tej samej średnicy i identycznym skoku. Poprawiamy tolerancję średnicy zewnętrznej trzykrotnie, a tym samym optymalizujemy płynną pracę i precyzję, zwłaszcza przy wysokich prędkościach.

Cicha i bezwibracyjna praca oraz wyższe prędkości dzięki zaokrąglonym bokom zębów w geometrii gwintu dryspin®
Dzięki zaokrąglonym bokom zębów i ściślejszym tolerancjom produkcyjnym geometrii gwintu dryspin® zredukowano możliwą, powodującą hałas powierzchnię styku pomiędzy nakrętką śruby pociągowej a śrubą pociągową. Wynika to z faktu, że im większa powierzchnia stykowa dwóch powierzchni poruszających się względem siebie, tym więcej drgań jest przekazywanych, co może być słyszane jako grzechot lub skrzypienie. Oznacza to, że można osiągnąć wyższe prędkości przesuwu bez powodowania hałasu.

Do 30% dłuższa żywotność — dzięki asymetrii gwintu
Dzięki większym odległościom pomiędzy poszczególnymi skokami gwintu dryspin®, gwint idealnie dopasowuje się do właściwości bezsmarowych, wysokowydajnych polimerów igus®. Proporcje trybologicznie zoptymalizowanego polimeru w zwojach gwintu mogą być zwiększone o współczynnik 1,3. Materiały o większej odporności na zużycie oraz wyższe współczynniki efektywności decydują o dłuższej — nawet do 5 razy — żywotności w porównaniu ze standardowymi geometriami.
Przejdź do wyników testów

Przetestuj technologię dryspin®

Zapytaj o bezpłatną próbkę śruby pociągowej

Trzymanie prawdziwej części w dłoniach jest ważną częścią zrozumienia danego elementu. W tym celu z przyjemnością prześlemy Państwu próbkę naszych śrub pociągowych dryspin. W próbce podsumowaliśmy wszystkie dane techniczne i zalety technologii śrub pociągowych dryspin. Zapraszamy do samodzielnego sprawdzenia, a jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, nasi eksperci chętnie pomogą.
Zapytaj o bezpłatną próbkę śruby pociągowej


Wyślij prośbę o kontakt:

Prośba o kontakt
Przejdź do formularza



Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.