Maszyna do okleinowania: polimerowe łożyska ślizgowe wytrzymują ekstremalne obciążenia i wysokie temperatury

Profil

  • Co było potrzebne: Łożyska ślizgowe w okleiniarkach, a dokładniej na łożysku belki dociskowej do ruchów obrotowych i wahadłowych
  • Wymagania: Odporność na wysokie temperatury, brud, pył i ciśnienie
  • Sektor: Przemysł drzewny
  • Sukces dla klienta: Łożyska ślizgowe iglidur® są tańsze w zakupie niż łożyska konwencjonalne, spełniają wymagania techniczne klienta i minimalizują wysiłek serwisowy, gwarantując w ten sposób długą żywotność.
Maszyna do forniru z panelem sterowania i kilkoma uchwytami detali.

Problem

Rozwiązanie

"Zastosowanie łożyska iglidur® G jest również dla nas pierwszym wyborem w tym przypadku ze względu na jego odporność na korozję i niewrażliwość na obfity pył drzewny."

Michael von Mutius

Zastępca kierownika projektu w Heinrich Kuper GmbH

Centralny element: Wiązka dociskowa

Element okleiniarki z osłoną ochronną i jednostką napędową wewnątrz maszyny.

Belki muszą pozostać elastyczne

Bezobsługowe łożysko

Wnętrze zespołu maszyny z silnikiem, przekładnią i kablami w maszynie do forniru.

Odporność na korozję i kurz

Rysunek techniczny elementu maszyny do forniru z kilkoma widokami i układem rolek.

Długotrwałe zastosowania ze stałymi współczynnikami tarcia

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa