Change Language :

Aby zapewnić optymalne wyczucie wyjątkowego pokrętła, wiele uwagi poświęcono poszukiwaniu optymalnego materiału na łożysko w nowej generacji urządzeń gospodarstwa domowego.
Ponad 100 lat temu firma V-Zug postawiła sobie za cel ułatwianie codziennego życia dzięki wysokiej jakości, innowacyjnym urządzeniom gospodarstwa domowego. Firma jest własnością rodziny od momentu jej założenia w 1913 roku i jest jednym z najważniejszych pracodawców w kantonie Zug. Dzięki najnowocześniejszym metodom pracy i ponad 1400 pracownikom, ta zaawansowana technologicznie firma opracowuje i produkuje wysokiej jakości urządzenia gospodarstwa domowego w Szwajcarii. W całym kraju używanych jest ponad 4,5 miliona urządzeń. Na powierzchni ponad 60 000 metrów kwadratowych V-Zug AG produkuje urządzenia gospodarstwa domowego do kuchni i pralni z najwyższą precyzją i pionierskimi technikami produkcji, od podstawowego materiału do gotowego urządzenia.
Najwyższa szwajcarska jakość" jest stosowana wszędzie, aby zapewnić, że urządzenia V-Zug są szczególnie trwałe i działają niezawodnie. Reto Märchy, odpowiedzialny za rozwój i konstrukcję urządzeń kuchennych w V-Zug: "Dzięki nowoczesnym systemom udało nam się w ostatnich latach zmniejszyć o połowę zużycie energii przez każde urządzenie. Tam, gdzie to możliwe, używamy materiałów nadających się do recyklingu i aktywnie zapewniamy zorganizowaną utylizację. Nasi dostawcy są starannie wybierani - oprócz jakości pod uwagę brane są również aspekty środowiskowe i ceny."
"Jakość jest odpowiednia, cena jest odpowiednia i od samego początku byliśmy pod dobrą opieką. Byliśmy również pod wrażeniem, że jako "mała rybka" zostaliśmy potraktowani jak gigant."
Reto Märchy, dział rozwoju i projektowania, V-Zug AG
Firma V-Zug skontaktowała się więc z igus® z zadaniem znalezienia wysokiej jakości tworzywa sztucznego. "Wyzwaniem dla nas było to, że mamy tutaj trzy różne plastikowe komponenty i w tym przypadku mówimy o bardzo małych tolerancjach. Jeśli część z tworzywa sztucznego jest poza tolerancją, pokrętło chwieje się lub zacina," mówi Axel Ebert, osoba kontaktowa dla regionu w igus® Szwajcaria.
Więcej interesujących aplikacji z różnych dziedzin można znaleźć tutaj
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem