Zmień język :
Czyszczenie na dużych wysokościach - TG hyLIFT GmbH z Gronau postawiła sobie to zadanie. Firma opracowała robota czyszczącego "hyCLEANER black SOLAR" do usuwania zanieczyszczeń z instalacji solarnych. Inżynierowie polegają na lekkich, bezsmarowych i bezobsługowych plastikowych łożyskach ślizgowych i przegubowych firmy igus® do kół i łożysk szczotek.

Jacket Crawler jest używany w trudnych warunkach pogodowych, co oznacza specjalne wymagania dla komponentów.
Systemy solarne i fotowoltaiczne zapewniają wytwarzanie czystej energii na całym świecie. Aby systemy te działały wydajnie, powierzchnie słoneczne muszą być czyste. Zwłaszcza na obszarach, na których uprawia się rolnictwo, są one regularnie narażone na zanieczyszczenia pochodzące ze środowiska podczas zbiorów i opary amoniaku z hodowli zwierząt, które zmniejszają efektywność ekonomiczną powierzchni. Jednak na wydajność systemów solarnych obsługiwanych przez prywatne firmy wpływa również drobny pył i pyłki w miastach, których nie można usunąć przez deszcz. Nawet miejscowe zabrudzenia pojedynczych ogniw spowodowane ptasimi odchodami lub porostami mogą zmniejszyć wydajność całego systemu ze względu na połączenie szeregowe, ponieważ najsłabszy moduł określa ogólną moc wyjściową. W liczbach oznacza to stratę od 20 do 30 procent w najgorszym przypadku. Ale nie tylko straty finansowe stanowią problem: brud może nawet uszkodzić powłokę i uszczelki, co może prowadzić do całkowitej awarii.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem