Niezawodny ruch dzięki łożyskom stojakowym igubal w systemach trackerów słonecznych

Trackery słoneczne Axiom Research Labs
  • Co było potrzebne: łożysko poduszkowe do łożyskowania profili kwadratowych podtrzymujących moduły słoneczne
  • Wymagania: niskie tarcie, odporność na promieniowanie UV, brak korozji, brak konieczności smarowania i konserwacji
  • Branża: Energia odnawialna, fotowoltaika
  • Sukces dla klienta: Łożyska igubal ® ESQM z gwarantowaną żywotnością 25 lat są doskonałą alternatywą dla łożysk metalowych, które wymagają regularnego smarowania/konserwacji i mają problem z korozją. Solidne łożyska ślizgowe przegubowe z tworzywa sztucznego z kulką sferyczną o niskim współczynniku tarcia kompensują niewspółosiowość i umożliwiają stały płynny ruch bez smarowania, korozji i konserwacji. Dzięki dzielonej konstrukcji ich montaż jest szybki i łatwy.

Bezpłatne pudełko próbek PV

Pojemnik na próbki energii słonecznej

NOWOŚĆ: igubal® ESQM

igubal® ESQM 2.0

Problem

Rozwiązanie

W ramach pilotażowego projektu demonstracyjnego, Axiom Research Labs w Pavagada w indyjskim stanie Karnataka z powodzeniem przekształciło około 140 kW istniejącego systemu na łożysko igubal® ESTM.

Łożyska są łatwe w montażu i po prostu kompensują niewspółosiowość spowodowaną na przykład nierówną powierzchnią.

Pomyślnie przetestowane w laboratorium pod kątem odporności na promieniowanie UV i odporności na zużycie, łożyska solarne mają gwarantowaną żywotność 25 lat.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa