Zmień język :

Właściwy wybór do zastosowań bezolejowych
Jeśli kable są używane w łańcuchu energetycznym w suchym środowisku, wybór odpowiedniego materiału płaszcza zewnętrznego ma kluczowe znaczenie. Typowe branże, w których stosuje się kable PVC, obejmują przemysł drzewny, przemysł opakowaniowy i transport materiałów. W tych obszarach zastosowań nie występuje na przykład wysokie obciążenie olejami lub środkami chłodząco-smarującymi. Wraz z obecnym rozszerzeniem oferty produktów, uzupełniamy serię kabli chainflex® CF210.UL (kabel serwo), CF886 (kabel silnikowy) i CF220.UL.H (kabel hybrydowy). Dzięki wysoce odpornej na ścieranie i zginanie powłoce zewnętrznej z PVC, kable te są idealne do ruchomych aplikacji e-chain® w suchym środowisku. Przetestowane i objęte gwarancją chainflex® przez okres do 4 lat.
| Nr art. | Ilość żył i przekrój nominalny żyły [mm²] | Średnica zewnętrzna [mm²] | Indeks miedziowy [kg/km] | Masa [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF220.UL.H402.15.04 | ((4G1,5+(2x0,75)+(4xAWG24)C)C | 13 | 147 | 236 |
| CF886.07.04 | (4G0,75)C | 7,5 | 46 | 80 |
| CF210.UL.07.04 | (4G0,75)C | 7,5 | 47 | 78 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem