Pod karoserią niezbędna jest silna ochrona przed spadającymi kamieniami. Ponadto przewody muszą być bezpiecznie prowadzone, aby można je było wyciągać bez problemów w celu konserwacji. W związku z tym solidne e-prowadniki i przewody są często używane w skrzynkach akumulatorów kolejowych. Oba komponenty są również dostępne jako tzw. readychain. Jest to wstępnie zmontowany e-prowadnik wraz z wymaganymi przewodami.
e-prowadniki igus charakteryzują się szczególnie niską masą. Ponadto są one skonstruowane w taki sposób, że są szczególnie wytrzymałe i trwałe. W połączeniu z przewodami chainflex prowadzi to do szczególnie niezawodnej kombinacji, dzięki której można uniknąć przerwań i tak zwanych korkociągów. wyjątkowo wytrzymałe przewody chainflex mogą poradzić sobie z wyjątkowo małymi promieniami gięcia i zostały opracowane specjalnie do ruchów skrętnych. Ponadto, przewody chainflex mają 36-miesięczną gwarancję. e-prowadniki i przewody chainflex są również dostępne w wersji zatwierdzonej przez EN-45545.