Niezależnie od tego, czy wykonywany jest ruch obrotowy czy liniowy, w obu przypadkach dostępne są odpowiednie łożyska ślizgowe iglidur (nawijane lub formowane wtryskowo) oraz podkładki oporowe wykonane z wysokowydajnych polimerów. Zarówno łożyska ślizgowe, jak i podkładki oporowe są dostępne w wielu różnych materiałach o różnych właściwościach, dzięki czemu materiał można precyzyjnie dopasować do warunków zastosowania.
Jeśli punkty łożyskowania w sprzęgłach są wyposażone w łożyska ślizgowe iglidur lub podkładki oporowe, ma to dodatkowe zalety oprócz odporności na zużycie. Umożliwiają one doskonałe działanie w przypadku uderzeń i zabrudzeń oraz są odporne na korozję. Wszystkie materiały iglidur zawierają wbudowane smary stałe, które sprawiają, że dodatkowe smarowanie i konserwacja są zbędne. Dzięki rezygnacji z dodatkowych smarów, łożyska ślizgowe są bardzo odporne na warunki atmosferyczne i idealnie nadają się do stosowania w sprzęgłach. Oznacza to, że zawsze działają prawidłowo, nawet przy dużym zapyleniu lub zaśnieżeniu. Charakteryzują się również wysoką absorpcją obciążeń i długą żywotnością, którą można precyzyjnie obliczyć za pomocą bezpłatnych narzędzi online igus.