Można wybrać wiele różnych materiałów, dzięki czemu dla każdego materiału wału - zarówno miękkiego, jak i utwardzonego - istnieje odpowiedni materiał łożyska i pierścienia prowadzącego. Materiały iglidur są dokładnie analizowane w laboratorium testowym. Na podstawie wyników testów można następnie obliczyć ich żywotność za pomocą bezpłatnych narzędzi online igus.
Łańcuchy energetyczne i przewody chainflex są również stosowane w pojazdach dwukierunkowych z platformami roboczymi lub dźwigami, ponieważ oba charakteryzują się ogromną nośnością. Łańcuchy energetyczne firmy igus są również poddawane szeroko zakrojonym testom. Zapewnia to ich trwałość i stabilność nawet w przypadku narażenia na warunki atmosferyczne, wibracje, wstrząsy i częste obciążenia. Co więcej, ich materiał i struktura pomagają zmniejszyć wagę. Jeśli łańcuchy elektroniczne są również wyposażone w odporne na uszkodzenia kable chainflex, trwałość aplikacji jest jeszcze większa. Kable te zostały specjalnie opracowane do intensywnego użytkowania, wytrzymują najmniejsze promienie gięcia i ruchy skrętne oraz są objęte 4-letnią gwarancją. Kable chainflex są również odporne na warunki atmosferyczne i mogą wytrzymać wysokie i niskie temperatury pomimo ciągłego użytkowania.