Zmień język :

Produkujemy spersonalizowany produkt z naszej wkładki z trybotaśmy iglidur®.
Trybotaśma firmy igus® służy do wykładania powierzchni i kształtów podatnych na zużycie, do optymalizacji zadań transportowych, na łoża maszyn itp. Jeśli potrzebujesz niestandardowej wkładki, możesz ją u nas zamówić.
Wystarczy opisać nam wymagania dotyczące wkładki, a my dostarczymy odpowiednie rozwiązanie.
Niezależnie od tego, czy jest to produkt specjalnie przycięty na wymiar i sprzedawany na metry, czy też dowolnie zaprojektowane wstępnie przycięte części:
✓ Cięcie na inne szerokości i pożądane długości
✓ Rysowanie części zgodnie z plikiem dxf i PDF
✓ Dostosowane do potrzeb klienta
✓ Ekonomiczne
Nasza wkładka może być używana na wiele sposobów. Typowe obszary zastosowań to np: Inżynieria mechaniczna, technologia przenośników, budowa osprzętu, technologia montażowa, ....
Oferujemy wkładkę z trybotaśmy jako surowiec, tj. sprzedawaną na metry w całych rolkach (50 m każda) lub jako indywidualną dwuwymiarową gotową część.

iglidur® A160 w stojaku na tablety
Stojaki na tablety składają się z precyzyjnie wykonanych części aluminiowych. Po obróceniu o 90° łożyska muszą być odporne na zużycie, o niskim współczynniku tarcia i bezobsługowe. Trybotaśma iglidur A160 spełnia wszystkie te wymagania.
Zalety dla klienta

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem