Zmień język :


Promień gięcia określa promień, w którym przewód można zgiąć bez uszkodzenia. Kluczowym czynnikiem jest tak zwana oś neutralna, co oznacza, że przewód jest umieszczony pośrodku prowadnika.
Podstawowa zasada:
Im mniejszy promień gięcia, tym wyższa musi być jakość materiału, a poszczególne żyły muszą mieć odpowiedni rodzaj splotu.
Prosty przykład:
Podobnie jak w ludzkim ciele, im większe zgięcie, tym większe obciążenie. Przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej wytrzymałości na zginanie może spowodować uszkodzenie.
Dlaczego właściwy promień gięcia jest tak ważny?
Niewłaściwy dobór promieni gięcia może mieć poważne konsekwencje:
W praktyce istnieją różne zastosowania:
W e-prowadnikach idealny promień gięcia zależy od przewodu o największej średnicy zewnętrznej.
Ważne zasady:
Minimalny promień gięcia to najmniejszy dopuszczalny promień gięcia, poniżej którego nie wolno zginać przewodu.
Warunki otoczenia odgrywają kluczową rolę:
W niskich temperaturach:
W wysokich temperaturach:
Zginanie poniżej minimalnego promienia gięcia często prowadzi do przedwczesnego uszkodzenia.

Często stosowaną prostą zasadą jest:
Minimalny promień gięcia = 10 × średnica przewodu
Przykład:
Przewód o średnicy 10 mm → Minimalny promień gięcia = 100 mm
Uwaga:
Wartość ta może się różnić w zależności od zastosowania, materiału i normy.
Nigdy nie należy schodzić poniżej wartości określonych w specyfikacji producenta
Wybierz największy możliwy promień
Należy wziąć pod uwagę rodzaj aplikacji (statyczna czy dynamiczna)
Należy uwzględnić warunki temperaturowe
W przypadku małych promieni skrętu należy stosować specjalne przewody
Ułóż przewody w uporządkowany sposób i zapewnij odpowiednie mocowanie przewodów
Przy bardzo małych promieniach gięcia (np. < (5-krotność średnicy), tradycyjne przewody miedziane osiągają swoje fizyczne granice.
Obszary zastosowania przewodów o małym promieniu gięcia są różnorodne. Są one szczególnie potrzebne w aplikacjach, w których ruchy elastyczne i dynamiczne muszą być wykonywane w możliwie najmniejszej przestrzeni montażowej. Są one np. wykorzystywane w przemyśle półprzewodnikowym i montażowym, w inżynierii mechanicznej oraz w branży motoryzacyjnej. Nowe możliwości zastosowania pojawiają się w automatycznych drzwiach do pojazdów i pociągów, a także w samoobsługowych automatach do sprzedaży żywności oraz przemyśle opakowaniowym.
Przewody o małych promieniach gięcia
W zastosowaniach dynamicznych, charakteryzujących się małymi promieniami gięcia, miedziane żyły konwencjonalnych przewodów szybko osiągają granice naprężenia mechanicznego. Zwłaszcza w obszarach zastosowań, które mają tylko niewielką przestrzeń montażową, ale wymagają dużej liczby cykli, specjalne przewody igus zapewniają większe bezpieczeństwo eksploatacji.
Oprócz kabli z tradycyjnymi splotami miedzianymi o bardzo małej długości skoku firma igus oferuje również przewody ze stopów, które umożliwiają uzyskanie promienia gięcia wynoszącego nawet 3xd. Ponadto stosuje się materiały na płaszcz przewodu o wyjątkowo wysokiej odporności na ścieranie i wytrzymałości na zginanie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu we własnym laboratorium badawczym firma igus może zagwarantować długą żywotność oraz pewność projektową w przypadku przewodów chainflex o najmniejszych promieniach gięcia stosowanych w e-prowadnikach.
Jedynie do określonego minimalnego promienia gięcia. Przekroczenie tej wartości może spowodować uszkodzenie.
Prowadzi to do zmęczenia materiału, pęknięcia przewodu lub awarii.
Tak, między innymi organizacje IEEE, ICEA i DIN określają wartości orientacyjne.
Maksymalny możliwy promień w ramach ograniczeń konstrukcyjnych.
Tak, ekstremalne temperatury wpływają na elastyczność, a tym samym na dopuszczalny promień.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem