Change Language :

Kable hybrydowe w jednostkach napędowych stanowią stosunkowo nowy trend i zazwyczaj obejmują kombinację żył energetycznych, zasilających hamulce i czujniki temperatury oraz system BUS'owy. System BUS'owy służy do przesyłania informacji cyfrowych z enkodera zintegrowanego z silnikiem z powrotem do przetwornicy częstotliwości. Eliminuje to potrzebę stosowania dodatkowego kabla enkodera i związanych z tym kosztów oraz miejsca na kabel oraz złącze.

Różnice między producentami
Technologia hybrydowa jest największym trendem w branży kablowej w ostatnich latach i jest również znana jako One Cable Connection (Siemens) lub One Cable Technology (Beckhoff). W tej technologii cztery żyły zasilające (L1, L2, L3 i PE), para np. do monitorowania temperatury i żyły dla systemu BUS'owego są zwykle połączone w jednym kablu. Każdy główny producent napędów używa własnego systemu BUS'owego; Beckhoff, na przykład, używa systemu BUS'owego Hiperface DSL firmy SICK, podczas gdy Siemens używa pochodnej sieci Ethernet. Firma igus podążyła za tym trendem technologicznym i zoptymalizowała konstrukcję przewodów mechanicznych dla prowadników kablowych. Nasze przewody hybrydowe CF220.UL.H i CF280.UL.H można łatwo podłączyć do systemów napędowych głównych producentów OEM.
Jakie są zalety i wady kabli hybrydowych?
Do każdego napędu wymagane są dwa kable — kabel silnika i enkodera. Łącząc je w jeden, uzyskuje się przestrzeń w prowadniku kablowym, a także w obszarze połączeń silnika, ponieważ eliminuje się połowę komponentów. W miarę możliwości należy unikać zakłóceń spowodowanych bliskością wrażliwych żył do transmisji danych i żył energetycznych. Dobre specyfikacje kompatybilności elektromagnetycznej ekranów w kablu i dobra koncepcja złącza mogą stanowić tutaj remedium. Osiągamy dobry efekt ekranowania dzięki wysokiemu pokryciu niezbędnych elementów i płaskiemu kątowi oplotu, co zapewnia utrzymanie specyfikacji przez długi czas, nawet podczas ruchu.

Kable hybrydowe w obróbce drewna
Duży producent maszyn do obróbki drewna przeniósł swoją technologię napędową na nową technologię hybrydową firmy Beckhoff i tym samym wykorzystał wszystkie zalety bardziej kompaktowego typu. Wyzwanie pojawiło się w przypadku przewodów, które muszą wykonywać bardzo dużą liczbę ruchów na bardzo małych promieniach w swoich maszynach. W tym miejscu igus wkroczył do wyścigu z wymagającym testem na żywotność. Wymagający, ponieważ transmisja danych Hiperface DSL musiała być również mierzona podczas użytkowania. Dlatego ściśle współpracowaliśmy z naszym klientem, aby osiągnąć wiarygodne wyniki dla obu stron. Zachęcamy do kontaktu z nami, jeśli są Państwo zainteresowani trwałymi rozwiązaniami kablowymi, które wymagają przetestowania.
Czy znasz już nasze narzędzie online?
Łatwe wyszukiwanie, wybór odpowiedniego typu, obliczanie żywotności i zamawianie online

Wyszukiwarka produktów
Szybko znajdź odpowiedni kabel

Kalkulator żywotności
Obliczanie żywotność dowolnego przewodu chainflex

Kalkulator dopłaty do miedzi
Obliczać dzienna dopłata za miedź

Konfigurator niestandardowych kabli
Skonfiguruj swój niestandardowy kabel w zaledwie 3 minuty

Czy nadal szukasz prowadnika kablowego dla swojego kabla?
Przejdź do e-prowadników
... czy wszystko jest już konfekcjonowane?
Przejdź do readychain
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem