Zmień język :

Kiedy klienci pytają o kable do robotów, często mają na myśli kable, które są zaprojektowane tak, aby były miękkie, a jednocześnie wytrzymałe. Roboty nie są jedynym zastosowaniem, w którym te właściwości mogą być pożądane. Jedną wspólną cechą tych zastosowań jest to, że muszą one wykonywać ruchy 3D w przestrzeni. Moment skręcający zwykle działa na te kable w aplikacji. Dlatego lepiej jest mówić o kablach skrętnych. W tym segmencie dostępna jest szeroka gama produktów zwanych rodzinami CFROBOT, które zostały przetestowane pod kątem skręcania do +/- 360 stopni na metr. Kable te są dostępne w różnych zestawach, w zależności od wymagań elektrycznych. Oczywiście dostępne są również warianty ekranowane, a zespoły w takich wariantach mają inną konstrukcję.
Osłona i materiał wypełniający
Struktura kabla robota znacznie różni się od kabli do zastosowań liniowych. Zwykle nasze kable mają bardzo mocną i stabilną strukturę wewnętrzną, aby wytrzymać specjalne warunki w zastosowaniach liniowych. Jednak w przypadku zastosowań skrętnych obowiązują zupełnie inne ustalenia. Kable te mają bardzo miękką strukturę, aby skompensować ruchy skrętne. Różnica jest szczególnie widoczna w ekranie i dużej liczbie wypełniaczy. Mamy inną koncepcję ekranu dla kabli robotów. Używamy tutaj owijki ekranu, a nie siatki, ponieważ dzięki owijce ekran może dostosowywać się do ruchów skrętnych oraz otwierać się i zamykać. W kabel wbudowaliśmy również wiele wypełniaczy. Pełnią one funkcję amortyzatora i amortyzują ruchy skrętne w kablu.
W przypadku robota, który codziennie spawa, zaciska, przykręca lub klei tysiące samochodów, to naprawdę poważna sprawa. Kabel musi być nie tylko zdolny do skręcania, ale także odporny na ścieranie i zginanie wokół małych promieni. To bardzo wymagający ruch. Przeprowadziliśmy wiele badań, aby kabel z łańcuchem był niezawodnym systemem dla robota. W różnych testach z głównymi firmami motoryzacyjnymi, w ich aplikacjach i w specjalnie opracowanych maszynach do testowania kabli, zdobyliśmy doświadczenie, które pozwoliło nam dalej rozwijać nasze rodziny do najbardziej ekstremalnych zastosowań. W przeszłości nasi klienci musieli zlecać produkcję drogich, specjalnych konstrukcji w dużych ilościach. Dziś jednak korzystają z powstałej w ten sposób oferty katalogowej dla robotów.

Czy znasz już nasze narzędzie online?
Łatwe wyszukiwanie, wybór odpowiedniego typu, obliczanie żywotności i zamawianie online

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem