Zmień język :

Zasadniczo każdy kabel elektryczny może powodować lub podlegać elektronicznym zakłóceniom magnetycznym z powodu efektu sprzężenia. Aby zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną, kabel musi być ekranowany. Ten efekt ochronny jest przede wszystkim wyrażany przez tak zwane pokrycie optyczne ekranu. Odnosi się to do obszaru, który jest optycznie pokryty przez ekran. Na przykład, jeśli kabel ma miedzianą folię jako ekran, można powiedzieć, że ma 100% pokrycia, ponieważ działa jak tuba. Jeśli ekran jest pleciony lub nawinięty z drucików, ma to tę zaletę, że na ekran nie ma wpływu ruch, w przeciwieństwie do folii. Wadą jest jednak to, że obszar pokrycia zmniejsza się, ponieważ między każdym drucikiem ekranu jest niewielka przerwa.
W przypadku kabli w ruchu liniowym udowodniono, że pleciony ekran o wysokim pokryciu i optymalnym kącie oplotu jest najlepszym rozwiązaniem. Jeśli natomiast mamy do czynienia z kablem skrętnym, optymalnym rozwiązaniem jest ekran składany, osadzony na materiale ślizgowym. Najlepsze wyniki ekranowania uzyskuje się przy pokryciu optycznym wynoszącym 90%.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem