Zmień język :

Numer próby:
4839
Typ kabla:
kabel silnikowy CF886 i CF896
promień gięcia:
100 mm (współczynnik 10 x d)
żywotność:
Ponad 1 milion skoków
Pobierz pełny raport z testów (PDF)
Weryfikacja UL: chainflex® otrzymuje najwyższe uznanie od szanowanej na całym świecie organizacji testującej.
Z czystym sumieniem udzielamy 36-miesięcznej gwarancji na nasze przewody, ponieważ dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w naszym laboratorium testowym o powierzchni 3 800 m² i 700 równoległym testom możemy dokonywać wiarygodnych prognoz dotyczących żywotności naszych przewodów.
igus® jest obecnie pierwszą niemiecką firmą, która potwierdziła tę obietnicę dla przewodów chainflex®. W skomplikowanym procesie certyfikacji, amerykański instytut "Underwriters Laboratories" potwierdził dokładność oświadczenia "igus® 36-miesięcznej gwarancji na przewód chainflex® i kalkulatora żywotności opartego na 2 miliardach cykli testowych rocznie". Dzięki temu firma z Kolonii jest pierwszą w Europie, której prawdziwość oświadczenia reklamowego została potwierdzona przez instytucję badawczą. W przyszłości żaden przewód chainflex® nie opuści fabryki w dowolnym miejscu na świecie, który nie będzie oznaczony etykietą marketingową UL z unikalnym numerem B129699, który odnosi się do igus®.
Łącznie 1044 z ponad 1350 przewodów znajdujących się w ofercie i dostępnych z magazynu posiada już klasyczną homologację UL. Jest to warunek konieczny do bezproblemowego uruchomienia systemu w USA. Eksport systemów do Ameryki będzie zatem przebiegał sprawnie. Połączenie homologacji UL i etykiety marketingowej UL podwójnie zapewnia sprawny eksport:

Więcej informacji:

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem