Materiały łożyska kulkowego: xirodur®

B180 - ekonomiczny i wszechstronny model

xirodur® B180 — specyfikacje
  • Najdłuższa żywotność
  • Szeroki zakres produktów
  • Niskie wartości zużycia
  • Dobra odporność chemiczna i na średnie temperatury
xirodur® A500 — specyfikacje

A500

  • Odporność na temperaturę
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Produkt specjalistyczny
  • Do zastosowań próżniowych i w autoklawach
xirodur® F180 — specyfikacje

F180

  • Antystatyczny materiałrozpraszający
  • Wspomaga rozpraszanie niepożądanych ładunków elektrostatycznych
xirodur® F182 — specyfikacje

F182

  • Przewodzi ładunki elektrostatyczne
  • Niższa rezystancja powierzchniowa (rezystancja objętościowa <104 Ωcm) niż xirodur® F180
xirodur® C160 — specyfikacje

C160

  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Niski koszt materiału w porównaniu do A500
  • Niska absorpcja mediów

S180

xirodur® S180 — specyfikacje
  • Wszechstronny produkt w kolorze czarnym do widocznych elementów
xirodur® MT180 — specyfikacje

MT180

  • Wszystkie poszczególne komponenty zgodne z USP klasa VI // DIN EN ISO 10993
  • Do użytku w technologii medycznej
xirodur® F500 — specyfikacje

F500

  • Idealny do stosowania w przemyśle półprzewodnikowym
  • Przewodność elektrostatyczna z rezystancją objętościową <104 Ωcm
  • Odporność na temperaturę od -50 do +150 °C
  • Wyjątkowa odporność na chemikalia

S180LF

xirodur® S180LF - specyfikacja
  • Niski poziom odgazowywania (niskie zaparowywanie)
  • Specjalnie do wnętrz samochodowych
  • Możliwe projekty specjalne

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Artur Mroczek
Artur Mroczek

Manager Produktu łożyska xiros® i igubal®

+48 539 923 943Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa