Zmień język :

Długa żywotność, przewidywalna konserwacja, maksymalna dostępność systemu — te kwestie są ważniejsze niż kiedykolwiek, gdy firmy zaczynają automatyzować procesy za pomocą robotów.
Aby spełnić wszystkie te wymagania, igus oferuje teraz system TR.P!
System TR.P mierzy siły rozciągające działające na głowicę robota. W przypadku przekroczenia wstępnie zdefiniowanych wartości maksymalnych, wyzwala on reakcję poprzez styk bezpotencjałowy. Może to być komunikat dla operatora lub nawet zatrzymanie robota.
Dzięki wdrożeniu sprawdzonego systemu i.Sense i modułowego systemu czujników na ruchomym ramieniu triflex dress pack, możliwe jest zidentyfikowanie problematycznych ruchów: nadmierne zginanie, nadmierne rozciąganie i uszkodzenia spowodowane zakleszczeniem mogą mieć negatywny wpływ na dress pack i można je zidentyfikować na wczesnym etapie bez tworzenia i oceny materiału zdjęciowego. Oszczędza to wiele czasu, ponieważ operatorzy mogą rozpoznać wyzwania związane z systemem zasilania energią podczas uruchamiania, a także uniknąć uszkodzenia zasilania energią lub przewodów i węży, które mają być prowadzone.
TR.P nadaje się również jako system pomiarowy dla "problematycznych robotów". Pomaga operatorom zidentyfikować problematyczne ruchy, gdy dress packi są używane podczas rozruchu i późniejszej pracy produkcyjnej, a także znaleźć rozwiązania przed wystąpieniem uszkodzeń.

Klucz sukcesu: inteligentna konserwacja oferuje szeroką gamę opcji, dzięki którym aplikacje są tak proste i inteligentne, jak to tylko możliwe.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem