Mały, ale potężny ... najłatwiejsze wejście w świat czujników

Narzędzia DIY smart plastics

Technologia w górę

  • Popraw jakość swoich produktów i procesów w oparciu o dane
  • Możliwość bezpośredniego połączenia z systemem sterowania (PLC) poprzez bezpotencjałowe styki

Koszty w dół

  • Bardziej ekonomiczne i szybsze wejście w świat czujników; odpowiednie również dla zastosowań DIY
  • Uniknięcie nieplanowanych przestojów dzięki strumieniom danych opartym na stanie

Potwierdzone

Zrównoważony rozwój

  • Niskokosztowe czujniki pozwalają zaoszczędzić na kosztownym rozwoju produktów
  • Konserwacja oparta na stanie technicznym pozwala uniknąć niepotrzebnej lub przedwczesnej wymiany produktów

Aktualny przegląd narzędzi do majsterkowania:

Czujnik obrotu

  • Zastosowanie: Pomiar długości przedłużenia
  • Nr art.: IS.DY.T.9U.01.BETA
  • Czułość: 9 obrotów
  • Sygnał wyjściowy: 4-20 mA

Czujnik liniowy

  • Zastosowanie: Wykrywanie położenia / system pomiaru przesuwu na szynie perforowanej 10 mm
  • Nr art.: IS.DY.L.P.01.BETA
  • Sygnał wyjściowy: TTL 5 V
  • Napięcie: 5 V DC

Moduł komunikacyjny

  • Zastosowanie: dystrybucja danych
  • Nr art.: IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • Sprzęt: mikroprocesor ESP 32
  • Sygnał wyjściowy: TTL 5 V
  • Łączność: Wi-Fi, NBlot, USB, M8

Czujnik obrotu

  • Zastosowanie: Pomiar ruchów obrotowych
  • Nr art.: IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • Czułość: 29 impulsów
  • Sygnał wyjściowy: TTL 5 V

Czujnik liniowy

  • Zastosowanie: System pomiaru przesuwu dla prowadnic liniowych
  • Nr części: IS.DY.L.D.01.BETA
  • Sygnał wyjściowy: TTL 5 V

Komputer przemysłowy

  • Zastosowanie: Ocena i przetwarzanie danych
  • Nr art.: IS.PLUS.01.50.0.BETA
  • Sprzęt: Raspberry 4
  • Oprogramowanie: Raspian
  • Łączność: Wi-Fi, LAN, USB, M8
Ekspert IoT Richard Habering wyjaśnia zastosowanie i zalety nowej, ekonomicznej technologii czujników na przykładzie mini czujnika zużycia.

Inteligentne monitorowanie stanu z powodzeniem wdrożone

"Mniejszy wysiłek, większa dostępność"

Przegląd przykładów i.Sense

Zastosowania u klientów na całym świecie


Katalog nowości: Nowości 2023 z zakresu inteligentnych tworzyw sztucznych

Informacje ...

Inteligentne dane 3D

...wypróbuj...

Kup nowe produkty smart plastics w sklepie internetowym igus

...zrealizuj

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Adam Jaowsz
Adam Jarosz

Manager ds. Projektów i Instalacji

+48 728 877 819Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa