cyfryzacja na wszystkich (procesowych) ścieżkach: Lean, green ... i smart
Sprawdzona technologia inteligentnych tworzyw sztucznych jest obecnie standardem w coraz większej liczbie innowacji e-chain® lub obecnie najlepiej sprzedających się w dostawach energii.
C6.29: Rozszerzenie udanego programu C6, łańcuch do pomieszczeń czystych do zastosowań w pomieszczeniach czystych przyszłości; teraz również z inteligentnym monitorowaniem siły pchającej i.Sense EC.P.
GLO.56.CR: Podpory rolkowe kompatybilne z pomieszczeniami czystymi do długich dystansów wraz z opcjonalnym monitorowaniem siły rozciągającej/ciągnącej i.Sense EC.P
E6.29: Kompatybilne z pomieszczeniami czystymi - teraz dostępne z magazynu w katalogu ESD - a teraz także z inteligentnym monitorowaniem siły rozciągającej/pchającej i.Sense EC.P
Teatr e-spool®: Siła trzech sprężyn jest monitorowana za pomocą czujnika obciążenia. Ponadto czujnik obrotu zlicza liczbę obrotów bębna i określa położenie łańcucha.
Steel Rotation Module V2 (SRM-L): Aby zwiększyć bezpieczeństwo systemu, i.Sense EC.P jest montowany na ruchomym końcu łańcucha w celu inteligentnego monitorowania siły naciągu/pchania.
Technologia w górę
Większa dostępność maszyny i maksymalny okres eksploatacji
Lepsza analiza usterek dzięki gromadzeniu danych maszyny w czasie rzeczywistym
Prosta integracja z koncepcjami Industry 4.0/Smart Factory
Koszty w dół
Eliminacja nieplanowanych przestojów lub awarii maszyn
Zmniejszenie kosztów konserwacji dzięki wczesnym ostrzeżeniom
Realizacja konserwacji opartej na stanie technicznym
Udowodnione
Trwająca seria testów w największym w branży laboratorium testowym dla dynamicznych systemów przesyłu energii
Możliwość uniknięcia nieplanowanych wezwań serwisowych - oszczędność ok. 3,6 kg CO² na każde 100 km jazdy
Zdalny dostęp do danych maszyny w czasie rzeczywistym pozwala zaoszczędzić wiele fizycznych podróży
Inteligentne tworzywa sztuczne w e-prowadnikach pozwalają uniknąć nieoczekiwanych przestojów i znacznie obniżają koszty konserwacji.
Inteligentne monitorowanie stanu z sukcesem
i.Sense z inteligentnego plastiku w praktyce
Solidny i inteligentny - jak cyfrowy łańcuch energetyczny usprawnia pracę żurawi STS w porcie w Rotterdamie
Bezpłatne studium przypadku do pobrania
To studium przypadku jasno opisuje, w jaki sposób EMO B.V. było w stanie osiągnąć przebiegi ponad 375 000 km na swoich dźwigach STS z łańcuchami igus® dla dźwigów®.
Przemysł 4.0: inteligentne tworzywa sztuczne w praktyce
Unikanie awarii, wydłużenie okresu eksploatacji
i.Cee zapewnia CFL szacunkową żywotność systemu, biorąc pod uwagę dane monitorowania stanu, takie jak temperatura, prędkość jazdy lub przebyta odległość, a także zapewnia instrukcje dotyczące konserwacji i przeglądów.
Niezależnie od tego, czy chodzi o międzynarodową produkcję samochodów, globalny przemysł dźwigowy czy regionalne oczyszczalnie ścieków: systemy i.Sense EC.P są z powodzeniem stosowane wszędzie tam, gdzie oszczędza się koszty konserwacji i zapobiega przestojom maszyn.