Zmień język :

dostępne online w dowolnym momencie. Przegapiłeś
seminarium online lub chciałbyś obejrzeć je ponownie w wolnym czasie? Wszystkie poprzednie seminaria online można znaleźć w naszej Akademii igus ®.

Konserwacja predykcyjna maszyn i systemów: Inteligentny polimer — jak inteligentny może być polimer?
W "inteligentnej fabryce" (niedalekiej) przyszłości prowadniki kablowe i łożyska ślizgowe przejmą nowe zadania — ponieważ są inteligentne. Zintegrowane czujniki zbierają dane na potrzeby konserwacji predykcyjnej, a tym samym zwiększają dostępność i niezawodność maszyn i systemów.
Możesz dowiedzieć się dokładnie, co to oznacza i jaki wkład wnosi igus® w naszym krótkim wprowadzeniu do inteligentnych tworzyw sztucznych. Wystarczy kliknąć link i pobrać bezpłatny plik PDF.

W jaki sposób Przemysłowy Internet Rzeczy (Industrial Internet of Things) doprowadził do rozwoju inteligentnych tworzyw sztucznych nowej generacji ze zintegrowanymi funkcjami czujników?
W miarę jak technologie wspierane przez Przemysłowy Internet Rzeczy stają się coraz szerzej stosowane w inteligentnych środowiskach produkcyjnych, oczekuje się, że pojawi się jeszcze więcej komponentów z wbudowaną inteligencją. Doprowadzi to do pojawienia się nowej generacji inteligentnych tworzyw sztucznych, takich jak kable, prowadniki kablowe i łożyska, które będą w stanie stale się monitorować i dostarczać dane dotyczące wydajności oraz wczesne ostrzeżenia o krytycznym zużyciu. Zastosowanie tego inteligentnego polimeru może zwiększyć wydajność instalacji, zmaksymalizować czas sprawności i obniżyć koszty dzięki zautomatyzowanemu monitorowaniu stanu i konserwacji predykcyjnej.
Z naszej najnowszej, bezpłatnej literatury specjalistycznej na temat inteligentnych tworzyw sztucznych można dowiedzieć się dokładnie, jakie są czynniki napędzające ten rozwój i jaki potencjał rynkowy otwiera się przed zaangażowanymi firmami. Wystarczy kliknąć link i pobrać bezpłatny plik PDF.

Premiera podcastu dla igus®: VDI special z inteligentnym polimerem
Podcast "Technik aufs Ohr" Spezial jest wspólną produkcją VDI e.V. i ingenieur.de (VDI Verlag GmbH). Prowadzący podcast Sarah Janczura i Marco Dadomo rozmawiają z Richardem Haberingiem i Andreasem Denglerem z firmy igus® o innowacjach w branży inteligentnych tworzyw sztucznych.
Sprawdź wszystkie inteligentne konfiguracje testów tworzyw sztucznych za pomocą menu głównego i obszaru E08.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem