Odkryj pudełko z próbkami dla technologii medycznych

motion plastics do stosowania w sprzęcie i meblach medycznych i laboratoryjnych

Próbna skrzynka igus dla medycyny z przeglądem produktów i komponentami Motion Plastics.

Co znajduje się w pudełku z próbkami?

  1. Prowadnice liniowe drylin® o profilu W, T i N ▼
  2. Napęd ze śrubą pociągową dryspin® z gwintem wielozwojnym ▼
  3. Łożysko ślizgowe iglidur® ▼
  4. Prowadnik kablowy E6 ▼
  5. Przewody chainflex® i konfekcjonowane przewody napędowe ▼
  6. Łożysko kulkowe xiros B180▼
  7. Łożysko stojakowe igubal® ESTM▼

4. Prowadnik kablowy z tworzywa sztucznego

Ogniwo R6.29 prowadnika kablowego w widoku z boku.
  • Niezwykle cicha praca przy niskim poziomie wibracji
  • Długa żywotność dzięki minimalnym wibracjom i wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
  • Odpowiedni do dużych prędkości i przyspieszeń
  • Bardzo odporny na zużycie dzięki złączom zastępującym śruby i otwory

6. Łożyska kulkowe xiros®

Łożysko kulkowe z plastikowym koszykiem i metalowymi kulkami.
  • Nadaje się do pracy w temperaturach od -40 °C do +80 °C
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Dobra odporność chemiczna
  • Zgodność z FDA

7. Łożyska przegubowe igubal®

Przegubowy łożyskowy element ślizgowy igubal z kołnierzem z tworzywa.
  • seria wymiarowa: E, w oparciu o normę DIN ISO 12240
  • obudowa wykonana ze szczególnie odpornego na uderzenia, wzmocnionego długimi włóknami materiału igumid® G
  • kulka sferyczna wykonana z bardzo odpornego na zużycie materiału iglidur® W300
  • Długotrwałe zastosowanie w temperaturach od -30 °C do +80 °C

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa